EML (27X8)R TR - Etiket
1097010

Etiket, Rulle, transparent, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 2500, tekstfeltets højde: 8 mm, tekstfeltets bredde: 27 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

De selvklæbende apparatmærkeskilte EML ... er særdeles velegnede til mærkning af diverse materiel inden for styrings-, anlægs- og styreskabsbygning
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Til individuel udformning findes der mærkeskilte i mange forskellige størrelser og farver