EMT (50/28X13)R YE CUS
-
Mærkeskilt
0830247
Mærkeskilt, Til mærkning af Siemens-kontrollere ET 200S, Rulle, kan bestilles: linjevis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: indføring
Produktdetaljer
Produkttype | Apparatetiketter mærket |
Anvendelsesområde | SIEMENS: Styring ET 200S |
Styringstype | Til mærkning af Siemens-kontrollere ET 200S |
Mærkning | |
Antal enkeltskilte pr. linje | 2 |
Mærkningsteknologi | Termotransfer til ruller |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Test bestået |
Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i henhold) |
Funktionskrav | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestået |
Klisterbånd test | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
Temperaturbestandighed | |
Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | Test bestået |
Gnidebestandighed på mærkningerne | |
Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 168 h |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
IRM 901 | Test bestået |
IRM 902 | Test bestået |
IRM 903 | Test bestået |
Salttågetest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 120 °C |
Anbefalede lagerbetingelser | 23 °C / 50 % relativ luftfugtighed. |
Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % |
Lagerholdbarhed | 2 År |
Monteringstype | indføring |
RoHS konform | ja |
Tykkelse folie | 175 µm |
Farve | gul (RAL 1018) |
Materiale | Polyester |
Materialeindhold | silikone- og halogenfri |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Test på laksprayforstyrrende substanser (LABS-konformitet) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Test bestået |
Ridsetest til bestemmelse af ridsefastheden | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i henhold) |
Funktionskrav | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestået |
Klisterbånd test | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
Temperaturbestandighed | |
Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | Test bestået |
Gnidebestandighed på mærkningerne | |
Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestået |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 168 h |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
IRM 901 | Test bestået |
IRM 902 | Test bestået |
IRM 903 | Test bestået |
Salttågetest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 120 °C |
Anbefalede lagerbetingelser | 23 °C / 50 % relativ luftfugtighed. |
Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 23 °C |
Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % |
Lagerholdbarhed | 2 År |
Bredde | 77,5 mm |
Længde | 12,8 mm |
Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Varenummer | 0830247 |
Pakningsenhed | 1 NPT |
Minimum bestillingsmængde | 1 NPT |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | BG8141 |
Produktnøgle | BG8141 |
Katalogside | Side 291 (C-5-2013) |
GTIN | 4046356633048 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1,99 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1,99 g |
Toldtarifnummer | 49119900 |
Oprindelsesland | DK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Dine fordele
EMT (50/28x13)R, gult mærkeskilt, til mærkning af Siemens-styringer ET 200S
På grund af den specielle kontur forbliver EMT (50/28x13)R-mærkeskilte på deres plads, når de er skubbet ind i føringen i Siemens-styringen
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMT ...-mærkeskilte individuelt efter ønske
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre