TTC-6P-T3-24DC-UT-I
-
Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3
1027584
Overspændingsbeskyttelse type 3, i form af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret statusvisning til 24 V DC strømforsyninger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Plads- og omkostningsbesparende takket være smal modulbredde på kun 6 mm
Permanent overvågning af beskyttelsesenheder og mekanisk statusvisning med valgfri fjernmelding
Nemme valg for hvert funktionskrav på MSR-området takket være komplet produktprogram med skræddersyede produktegenskaber
Enkel test og dokumentation med CHECKMASTER 2 takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Ingen påvirkning fra signalet ved servicearbejde takket være impedansneutral tilslutning og frakobling af beskyttelsesstik