UCT-PMP (90X38) - Mærkeskilt
0803039

Mærkeskilt, Ark, hvid (RAL 9010), uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, TOPMARK NEO, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, Antal mærkeskilte: 1, tekstfeltets højde: 38 mm, tekstfeltets bredde: 90 mm

Produktdetaljer








Dine fordele

Anlægsmærkeskilte UCT-PMP (90x38) kan nemt monteres og adskilles ved behov
Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien
Arkene giver plads til funktionstekster.
Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK ID..., BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER eller TOPMARK NEO
 
Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle mærkeskilte individuelt efter ønske