UM- 8 RM-S-G24/21/PLC-MSTB
-
Aktivmodul
2311030
Relæmodul, med 8 stikbare minirelæer, hver med 1 skiftekontakt, til 24 V DC (inkl. relæer)
Produktdetaljer
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Produkttype | Relæmodul |
| Med bestykning | ja |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger indgang/udgang | |
| Isolering | forstærket isolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger udgang/udgang | |
| Isolering | Funktionsisolation |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Luft- og krybestrækninger indgang/udgang | |
| Mærkeisolationsspænding | 260 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Luft- og krybestrækninger udgang/udgang | |
| Mærkeisolationsspænding | 260 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 2,3 kV (1,2 / 50 μs) |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC (±10 %) |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 200 mA (200 mA forsyning / ≤20 mA engangsstrøm pr. signal) |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | Enkeltkontakt, 1 skiftekontakt |
| Koblingsspænding maks. | 150 V AC/DC (Brydespænding maks. 230 V AC: Den maksimale brydespænding på 230 V er kun tilladt ved anvendelse af samme sikringskreds! Udgangene er ikke egnede til kobling af forskellige faseledere.) |
| Vedvarende grænsestrøm | 4 A |
| Styringsniveau | |
| Tilslutning iht. standard | IEC 60603-13 |
| Tilslutningstype | IDC/FLK-stiftdel |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 14 |
| Fieldniveau | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 12 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 2 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| DEROG | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Antal tilslutninger | 1 |
| Poltal | 3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Bredde | 61 mm |
| Højde | 126 mm |
| Dybde | 146 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP00 |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Luft- og krybestrækninger indgang/udgang | |
| Standarder | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Luft- og krybestrækninger udgang/udgang | |
| Standarder | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2311030 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK2A91 |
| Produktnøgle | DK2A91 |
| GTIN | 4046356134958 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 505,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 505 g |
| Toldtarifnummer | 85369010 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 90b00a4a-de71-45f3-9f97-0b9b56758dd0 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre