UPS-CP-1KVA/240AC
-
Afbrydelsesfri strømforsyning
2800274
1-faset UPS-modul i dobbelttransformerteknik i henhold til klassifikationskode VFI-SS-111 i tre trin. Fritstående, valgfrit til 19"-rackmontage, 90° drejeligt LCD-betjeningspanel, slot til SNMP-kort.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Omfattende tilbehør til funktionsudvidelse
Lang levetid for batterierne takket være ripple-fri ladning
Dobbeltkonverter-teknologi til højest mulig spændingskvalitet
Enfaset UPS i klasse VFI-SS-111 (iht. IEC 62040-3)
Understøtter mange driftssystemer
Hot-swap batteriudskiftning på frontsiden
Anvendelse som rack- (19) eller tower-modul med drejeligt betjeningspanel
Netuafhængig udgangsspænding