QUINT-DC-UPS/24DC/10
-
Afbrydelsesfri strømforsyning
2866226
Nødstrømsforsyning 24 V DC/10 A, med integreret 1,3 Ah batterimodul. I downloadområdet findes blandt andet en overskuelig udvælgelsestabel med belastningsstrømme og buffertider samt opladningstiderne efter bufferdrift.
Produktdetaljer
DC-drift | |
Indgangsspænding | 24 V DC |
Indgangsspændingsområde | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Stort indgangsspændingsområde | nej |
Indgangsspændingsområde DC | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
Buffertid | 1,5 min (10 A) |
20 min (2 A) | |
Strømforbrug | ca. 0,1 A |
0,5 A (Ladeproces) | |
10,5 A (maks.) | |
Tilkoblingsniveau fast | < 22 V DC |
Tilkoblingsniveau variabel | (UIN - 1 V) / 0,1 s |
Indgangssikring | 15 A (Forsinket, intern) |
Virkningsgrad | > 91 % |
Mærkeudgangsspænding | 24 V DC (Normaldrift: Uin - 0,5 V DC, bufferdrift: 27,9 til 19,2 V DC) |
Udgangsstrøm (IN) | 10 A |
Backup-tid | 2 min |
Kortslutningssikker | ja |
Udgangseffekt | 240 W |
Tabseffekt | 20 W |
8 W | |
Parallelkobling | nej |
Seriekobling | Ja |
Netdrift | |
Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
Udgangsstrøm (IN) | 10 A |
Batteridrift | |
Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
Udgangsstrøm (IN) | 10 A |
Signal | |
Beskrivelse af udgangen | Power OK |
Signal: potentialfri | |
Beskrivelse af udgangen | Alarm |
Koblingsspænding maks. | ≤ 30 V AC/DC |
Maks. belastningsstrøm, vedvarende | ≤ 1 A |
Signal: potentialfri | |
Beskrivelse af udgangen | Battery Charge |
Koblingsspænding maks. | ≤ 30 V AC/DC |
Maks. belastningsstrøm, vedvarende | ≤ 1 A |
Signal: potentialfri | |
Beskrivelse af udgangen | Battery Mode |
Koblingsspænding maks. | ≤ 30 V AC/DC |
Maks. belastningsstrøm, vedvarende | ≤ 1 A |
Mærkekapacitet | 1,3 Ah |
Levetid batterimodul | 6 År (20 °C) |
Seneste idriftsættelse (kun batteri) | 9 Måneder (20 °C ... 30 °C) |
6 Måneder (30 °C ... 40 °C) | |
Hukommelsesmedium | internt, batteri 1,3 Ah |
Netværksmanagement | Ja |
Indgang | |
Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG min. | 24 |
Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Udgang | |
Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG min. | 24 |
Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Signal | |
Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG min. | 24 |
Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
Signaleringsmåder | LED |
Driftspændingsvisning | LED grøn |
Signaludgang | |
Statusvisning | LED "Power OK" grøn |
Bemærkning til statusvisning | Power OK: LED lyser permanent |
Signaludgang: potentialfri | |
Statusvisning | LED (rød) |
Bemærkning til statusvisning | Alarm: LED lyser permanent |
Signaludgang: potentialfri | |
Statusvisning | LED blinker gult |
Bemærkning til statusvisning | Battery Charge: LED blinker |
Signaludgang: potentialfri | |
Statusvisning | LED (gul) |
Bemærkning til statusvisning | Battery Mode: LED lyser permanent |
Isolationsspænding indgang/udgang | 2 kV (Stykafprøvning) |
4 kV (Typeafprøvning) |
Produkttype | DC-UPS |
Bortskaffelse | Gamle batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes i henhold til de gældende nationale forskrifter. |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | II (I lukket styretavle) |
Bredde | 100 mm |
Højde | 130 mm |
Dybde | 125 mm |
Indbygningsmål | |
Indbygningsafstand højre/venstre | 5 mm / 5 mm |
Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 0 mm, vertikalt 50 mm |
Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
Husmateriale | Metal |
Husprofil | AluNox (AlMg1) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 40 °C |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
Norm - Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norm - Elektrisk sikkerhed | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Norm - Sikker adskillelse | DIN VDE 0100-410 |
Norm - Sikkerhed for transformatorer | EN 61558-2-17 |
Skibsgodkendelse | DNV GL (EMC A), ABS |
UL-godkendelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | |
Konformitet/godkendelser | |
SIL iht. IEC 61508 | 0 |
Performance Level iht. ISO 13849 | uden |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
Støjemission | |
Standarder | EN 55011 (EN 55022) |
Varenummer | 2866226 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CMUPV3 |
Produktnøgle | CMUPV3 |
GTIN | 4017918959722 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.908 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.800 g |
Toldtarifnummer | 85371091 |
Oprindelsesland | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121011 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre