Mobil AC-ladekabel med køretøjsladestik og infrastrukturopladningsstik til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 1-køretøjsladedåse, kompatibel med type 2-infrastrukturladedåser ved ladestationer til elektromobilitet (EVSE).
EV-TAM3PC-1AC20A-4,0M2,5ESBK00
-
AC-ladekabler
1621481
CHARX connect, Type 1, Type 2, kabler: 4 m, lige, IEC 62196-2, SAE J1772, Mobil AC-ladeledning med køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik, med beskyttelseskapper
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent