EV-T2M3PC-1AC20A-4,0M2,5EHRD00 - AC-ladekabler
1404563

CHARX connect, Type 2, kabler: 4 m, IEC 62196-2, Mobil AC-ladeledning med køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik, med beskyttelseskapper

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Materialedata fås i IMDS (Internationalt MaterialeDatasystem for Automobilindustrien)
Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent