AC-ladeledning med infrastruktur-ladestik og åben ledningsende til ladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), kompatibel med type 2 infrastruktur-ladedåser ved ladestationer til elektromobiliteten (EVSE)
EV-T2M3P-3AC32A-15M6,0ESBK00
-
AC-ladekabler
1621803
CHARX connect, Type 2, kabler: 15 m, lige, IEC 62196-2, AC-ladeledning med infrastruktur-ladestik, åben ledningsende, med beskyttelseskappe, VIGTIGT: Kabelmanagement evt. nødvendigt.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent