EV-T1M3C-1AC20A-4,0M2,5ESBK00 - AC-ladekabler
1621482

CHARX connect, Type 1, kabler: 4 m, lige, IEC 62196-2, SAE J1772, AC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, med beskyttelseskappe

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent