Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Tilslutningsteknik til energistyring i bygninger

Building Intelligence

Effektiv og selvstændig energiforsyning til smarte bygninger.

Download brochuren
Tilslutningsteknik til energistyring i bygninger

Dine anvendelser – vores løsninger

En velfungerende energistyring inden for bygningsautomation vil sikre en markant optimering af energiovervågningen og energieffektiviteten i alle applikationer samt deres flydende, decentrale kommunikation indbyrdes. Energistyring inkluderer i stigende grad produktion, opbevaring og overførsel af vedvarende energi. Talrige effektelektronikenheder arbejder sammen med styrings- og kommunikationsteknologien i de komplekse systemer. Disse inkluderer for eksempel kombinerede kraftvarmeværker og solcelleanlæg, der forsyner en bygning med den krævede energi. Fotovoltaiske vekselrettere konverterer energi til eget behov og til forsyning retur til de offentlige forsyningsnet. Laderegulatorer oplader energilagringssystemer til at være buffer for elektrisk energi. Smart Meter er sammen med den automatiske belastnings- og ressourcestyring en bestanddel af intelligente strømnet. Effektiv tilslutnings- og forbindelsesteknik fra Phoenix Contact sikrer, at disse enheder fungerer pålideligt, og at energien kan overføres og bruges sikkert.

Hyppige anvendelser af enhedstilslutninger inden for energistyring af bygninger

  • Batterilagre
  • Solcellemoduler
  • Sensorer og aktuatorer
  • Strømforsyninger
  • Overvågnings- og sikkerhedsteknik
  • Vekselrettere

Hyppige anvendelser af enhedstilslutninger inden for energistyring af bygninger

  • Batterilagre
  • Solcellemoduler
  • Sensorer og aktuatorer
  • Strømforsyninger
  • Overvågnings- og sikkerhedsteknik
  • Vekselretter

Dine fordele

  • Innovative lyntilslutningsteknikker til hurtig og enkel ledningstilslutning på stedet
  • AC- og DC-tilslutningsløsninger til gennemgående og fremtidsorienterede forsyningskoncepter
  • Varigt pålidelige TÜV- og UL-kontrollerede tilslutningsstik og printklemmer
Elektronikhuse i BC-serien

Elektronikhuse i BC-serien

Elektronikhuse i BC-serien

Bæreskinnehuse i serien BC til bygningsautomation muliggør her en høj grad af fleksibilitet mht. tilslutningsvalg for printkortet. De alsidige huse er ideelle til apparater i installationsfordelere. Normkonforme dimensioner og forskellige bredder tillader adskillige andre anvendelser: F.eks. til smarte målere, energimålere, røg- og brandalarmer i signalbehandling eller til enkel belysningskontrol.

  • Seks modulbredder fra 17,8 mm til 161,6 mm med en stor variation inden for over- og underdele
  • Transparente, drejelige endeplader til funktionel betegnelse eller endeplader med låseanordning
  • Valgfri DIN-skinne busforbinder til seriel og parallel modulkommunikation
  • Normkonform efter DIN 43880
  • Printkortindbygning i alle tre retninger sikrer fleksibelt design af enheder
Printklemmer og -tilslutningsstik

Printklemmer og -tilslutningsstik

Printklemmer og -tilslutningsstik til energistyring i bygninger

Energilagringssystemer, DC-ladeapparater, vægbokse, vekselrettere, strømforsyninger og frekvensomformere skal være nemme at installere og vedligeholde i energianvendelser. Kompakte printklemmer og -tilslutningsstik fra Phoenix Contact kombinerer kompromisløs pålidelighed med et højt niveau af brugervenlighed.

  • Stik med skrue- og fjederkrafttilslutning op til et ledertværsnit på 16 mm²
  • Printklemmer og stærkstrøms-gennemføringsklemmer med skrue- og fjederkrafttilslutning op til et ledertværsnit på 95 mm²
  • Spændinger op til 1000 V
Vippearmsbetjente printkortstik i LPC-serien

Vippearmsbetjente printkortstik i LPC-serien

Vippearmsbetjente printkortstik i LPC-serien

Fejlfri og sikker kabling af vekselrettere er meget vigtig for decentral energiforsyning. Den sikre ledningstilslutning uden værktøj tilvejebringes af printkortstik i serien LPC/LPCH. Den entydige position af den farvede betjeningsvippearm og den definerede kontaktkraft i Push-in fjederkrafttilslutningen sikrer en pålidelig kontaktering. Derudover egner tilslutningsstikkene sig til styringer, strømforsyninger, frekvensomformere og MSR-anvendelser.

  • Ledertværsnit op til 10 mm² (signal op til 1,5 mm²)
  • Strømme op til 41 A (signaler op til 8 A)
  • Spændinger op til 1.000 V (signaler op til 160 V)
  • Deling: 7,62 mm (signal: 3,81 mm)
AC-installationsstik til anvendelse ude og inde

AC-installationsstik til anvendelse ude og inde

AC-installationsstik til anvendelse ude og inde

Til komfortabel og sikker lokal kabling af vekselrettere, energilagre, belysning i bygningen eller vægbokse udenfor er AC-installationsstiksystemer til egen konfektionering den ideelle løsning. Takket være den valgfrie farvekodning kan tilslutninger af forskellige effektelektroniske systemer som f.eks. fotovoltaik- og klimaanlæg adskilles optisk.

  • Til ydelser op til 35 A/690 V AC
  • Til ledertværsnit fra 1,5 mm² til 6 mm²
  • 3- og 5-polede varianter i kapslingsklasserne IP66/68/69K
  • Enkel montage uden specialværktøj
Fotovoltaik-tilslutningsstik i serien SUNCLIX til solcellemoduler, fieldkabling og enhedstilslutninger

Fotovoltaik-tilslutningsstik i serien SUNCLIX til solcellemoduler, fieldkabling og enhedstilslutninger

Fotovoltaik-tilslutningsstik i serien SUNCLIX til solcellemoduler, fieldkabling og enhedstilslutninger

Solcelleanlæg er udsat for vekslende og til dels barske vejrlig. Solcellemoduler, fieldkablinger og enhedstilslutninger skal ikke desto mindre fungere fejlsikkert ved kontinuerlig brug. Fotovoltaik-tilslutningsstik i serien SUNCLIX sikrer stabil forsyning af bygningen med vedvarende energi. Produktprogrammet omfatter field- og apparatstik, Y-fordelerstik og tilbehør til en permanent sikker DC-kabling.

  • Til ydelser op til 65 A/1.500 V
  • Crimp- eller fjederkrafttilslutning til ledertværsnit fra 2,5 mm² til 16 mm²
  • Varianter til egen konfektionering eller varianter, der er konfektionerede på forhånd i kapslingsklasserne IP65/66/68
  • Enkel montage uden specialværktøj
Rundstik til batterilagre

Rundstik til batterilagre

Rundstik til batterilagre

Lagermoduler med batteripoler skal kunne tilsluttes pålideligt og fleksibelt i energilagre, hvis en sikker energiforsyning af bygningselektronikken skal kunne tilvejebringes. Fejltilslutningsbeskyttede enheds- og effektstik fra Phoenix Contact egner sig ideelt til tilslutning til lagermoduler. De kan roteres 360° og har fingerberøringsbeskyttelse.

  • Til ydelser op til 120 A / 1.500 V DC
  • Til ledertværsnit fra 16 til 95 mm²
  • Til kapslingsklasse IP65
  • Mere end 100 stikcyklusser