Tilslutningsteknik og elektronikhuse til bygningsstyring

Building Intelligence

Intelligent styring og betjening af bygningsfunktioner.

Download brochuren
Mand foran styretavle med tilslutningsteknik og hus til bygningsstyring

Dine anvendelser – vores løsninger

Det er utænkeligt at have automatiserede bygninger uden styringer eller Human Machine Interfaces (HMI). I kombination med sensorer og aktuatorer gør de det muligt at registrere og vise driftstilstande eller automatisk kontrollere rumfunktioner såsom lys, opvarmning og skygge. For at opnå pålidelig drift skal kontrolteknologien fungere fejlsikkert og være intuitiv i drift, også i tilfælde af vedligeholdelse. Uanset om signaler skal distribueres, data skal transmitteres eller strøm skal konverteres: Enhedstilslutninger og elektronikhuse fra Phoenix Contact har gennemprøvede løsninger til talrige applikationer inden for bygningsteknik.

Hyppige anvendelser for enhedstilslutninger inden for bygningsstyring

  • Visnings- og betjeningsterminaler
  • Sensorer og aktuatorer
  • Styringer

Hyppige anvendelser for enhedstilslutninger inden for bygningsstyring

  • Visnings- og betjeningsterminaler
  • Sensorer og aktuatorer
  • Styringer

Dine fordele

  • Mange forskellige anvendelser: Løsninger til Board-to-board-, Wire-to-board- og Wire-to-wire-anvendelser
  • Fleksibel i brug: Elektronikhuse og tilslutningsteknik til styreskabs- og bygningsinstallation
  • Funktionelt adaptiv: Talrige tilslutnings- og aflåsningsteknikker sikrer høj grad af komfort ved installation og varig driftssikkerhed
  • Universelt komponentdesign: Enhedstilslutninger og tilslutningsstik til signal, data og effekt fra én leverandør
Elektronikhuse i serien BC til bygningsautomation

Modulære elektronikhuse BC til bygningsautomation.

Med elektronikhuse i serien BC modular får du fordel af den komfortable betjening af Push-in tilslutningsteknikken på husfronten. Hvert huskammer kan konfigureres individuelt, så det fleksibelt opfylder alle krav: f.eks. til Push-in tilslutning med printklemmer i serierne SPT-THR 1,5 og SPT-THR 2,5 eller gennem tre foruddefinerede tilslutningsdybder. Optimal tilpasning til enhedens krav er også mulig med husdæksler med integrerede touchdisplays, folietastaturer og en 8- og 16-polet DIN-skinne busforbinder.

  • Normkonforme hus- og indbygningsmål til anvendelse i installationsfordelere iht. DIN 43880
  • Moduludskiftning uden at bryde netværket takket være 8- eller 16-bens HBUS-stik til seriel og parallel modulkommunikation
  • Frihed ved udvikling af enheder takket være printkortindbygning i tre retninger
Printklemmer og -tilslutningsstik

Printklemmer og -tilslutningsstik

Alsidige printklemmer og -tilslutningsstik

Styringer og HMI er lige så mangfoldige som de opgaver, de varetager. Alt efter relevans bestemmes deres funktionsomfang også af de fysiske grænseflader for brugeren. Jo mere intuitivt en enhed kan betjenes, desto mere pålideligt kan den automatisere driftsprocesser. Printklemmer og -tilslutningsstik fra Phoenix Contact har i flere årtier gjort sig bemærkede som intuitive tilslutningsløsninger.

  • Tilslutningsstik og klemmer til printkortet
  • Til deling fra 2,5 mm til 5,08 mm
  • Til strømme op til 24 A (IEC) / 20 A (UL)
  • Versioner med skrue- eller fjederkrafttilslutning
SKEDD-kantkonnektorstik til stikbare og løsbare printkorttilslutninger

SKEDD-kantkonnektorstik til stikbare og løsbare printkorttilslutninger

SKEDD-kantkonnektorstik til stikbare og løsbare printkorttilslutninger

Det tekniske udstyr til styreenheder er lige så mangfoldigt som de opgaver, de varetager. SKEDD-kantkonnektorstik til printkorttilslutning monteres direkte i printkortet. Der er ikke brug for yderligere komponenter.

  • Spredenitter til sikker aflåsning uden lodning
  • Udformning i en eller to rækker til 3,5 mm og 5,0 mm deling
  • Med Push-in fjedertilslutning eller crimptilslutning
  • Til strømme op til 12 A og spændinger op til 320 V
Board-to-board-tilslutningsstik til enhedsintern forbindelse af printkort

Robuste Board-to-board-tilslutningsstik til enhedsintern forbindelse af printkort

Robuste Board-to-board-tilslutningsstik til enhedsintern forbindelse af printkort

Komponenter til industrielektroniske apparater bliver mere og mere kompakte. Samtidig stiger antallet af funktioner og effektiviteten. Board-to-board-stik til forbindelse af flere printkort inde i enheden danner grundlaget for sådanne enheder. De egner sig særligt til decentrale og modulære anvendelser inden for bygningsteknik, herunder styringer, frekvensomformere eller HMI.

  • Kompakt deling på 0,8 mm og 1,27 mm
  • Skærmede og uskærmede udgaver
  • Horisontale og vertikale varianter til forskellige printkortretninger
  • Til stablingshøjder på 6 til 12 mm
Kobberbaserede datastik til store båndbredder

Kobberbaserede datastik til store båndbredder

Kobberbaserede datastik til store båndbredder inden for bygningsstyring

Den moderne bygningsteknik styrer talrige funktioner fuldautomatisk eller brugerstyret. Døgnet rundt bearbejder styringer og HMI-enheder signaler og data. Med den tiltagende digitalisering af bygninger øges også kravet til båndbredden. Kobberbaserede datastik fra Phoenix Contact garanterer sikker og pålidelig overførsel ved overførselshastigheder af op til 10 Gbit/s.

  • Standardiserede pin-belægninger som RJ45, USB, D-SUB
  • Enkel fieldkonfektionering takket være lyntilslutninger som IDC-, Pierce- eller fjederkrafttilslutning
  • Løsninger til indendørs og udendørs brug
  • Pålidelige beskyttelseskoncepter til fysiske, mekaniske og elektriske påvirkninger
Apparat- og ledningsforbindere til Single Pair Ethernet

Apparat- og ledningsforbindere til Single Pair Ethernet

Apparat- og ledningsforbindere til Single Pair Ethernet

På steder, hvor sensorer og aktuatorer skal implementeres på begrænset plads og på samme tid skal være lette at vedligeholde, har standardiserede kabel- og apparatstik til Single Pair Ethernet (SPE) deres styrke. SPE egner sig ideelt som kompakt og effektiv grænseflade – f. eks. ved styringer, HMI og sensorer. Med Single Pair Ethernet lukker kommunikationsprotokollen til datakabling inde i bygningen den sidste meter fra styringen til sensoren. Den anvendelsesmæssigt optimerede kabling danner grundlag for fremtidssikret fortrådning af enheden til skyen. Den muliggør en universelt intelligent og skalerbar fortrådning af en anvendelse på alle niveauer.

Kompakte rundstik M8 til M12

Kompakte rundstik M8 til M12

Kompakte rundstik M8 til M12

Der er til vekselrettere, styringer eller kameraer i barske udendørs anvendelser ofte brug for beskyttede grænseflader op til IP65/67, så dataoverførslen til f.eks. pc'er, HMI eller betjeningsterminaler bliver sikret. Her har rundstik i de metriske størrelser M8 til M12 deres styrke: De er standardiserede, kompakte, stikkompatible og pålidelige, også i krævende omgivelser. Efterhånden har de fået etableret sig som standard i mange anvendelser. Den Ethernet-baserede kommunikation for sensorer og aktuatorer åbner tillige op for nye anvendelsesområder. Det brede udvalg inden for kodninger muliggør universelle og gennemgående løsninger til signal-, data- og effektoverførsel.

  • Til signaloverførsel med op til 17 poler
  • Til datahastigheder op til 10 Gbit/s
  • Til ydelser op til 16 A/630 V
  • Hybridstik til data og effekt