Apparattilslutningsteknik til overvågnings- og sikkerhedsteknik

Høj tilslutningssikkerhed for smarte enheder

Godt forbundet, når det gælder.

Nu kan du bestille en vareprøve
360°-overvågningskamera med tilslutningsteknik
Moderne bygning set udefra

Digital 3D-tur om vores tilslutningsløsninger inden for bygningsautomation

Sammen med os kan du gå igennem en fuldautomatiseret bygning. På 3D-turen oplever du, hvordan tilslutninger og huse udlever deres fordele til gavn for dig.

Dine fordele

  • Smart netkobling: Kommunikation mellem enheder takket være passende tilslutninger til IP-baserede protokoller som BACnet IP, Modbus/TCP, REST og MQTT
  • Omfattende produktprogram: Tilslutningsteknik og elektronikhuse til enheder inden for bygningsautomation
  • Overgår standarden: Individuelle designtyper til intelligente enheder i teknisk bygningsudstyr
  • Fremragende serviceydelser: Kompetent rådgivning og Design-in support for hurtige forbindelsesløsninger

Enhedstilslutningsløsninger til overvågnings- og sikkerhedsteknik


Bygning med bygningsstyring hos Phoenix Contact

Netværkssammenkobling af overvågnings- og sikkerhedsteknik løst på en nem måde Få fordelen af stabile forbindelser – fra fieldkomponenten til bygningsmanagementsystemet

For at opnå en permanent sikker bygningsdrift skal overvågnings- og sikkerhedsteknikken være let at installere og vedligeholde. Printklemmer og -tilslutningsstik, datastik og elektronikhuse fra Phoenix Contact har adskillige løsninger til sikkerhedskritiske applikationer inden for forsyningsteknik, f.eks. til kamera- og monitorsystemer, indbruds- og brandalarmanlæg.

Da anlæggene i stigende grad indgår i netværk, er det vigtigt, at teknologien ikke bliver for krævende for installatører og operatører. Således at fejl kan undgås under installationen, og at vedligeholdelse kan garanteres at være nem for operatøren i løbet af levetiden.

Tilslutning af en lampe ved en nødvej

Printkortstik med Push-in tilslutning i brug ved en lampe ved en nødvej

Tilslutninger til lamper ved en nødvej

Lamper ved nødveje er baseret på LED-teknologi. De kræver høj kvalitet og pålidelighed af de installerede produkter. Til disse anvendelser egner COMBICON-printkortstik i serien PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP med Push-in tilslutning sig særligt godt. Overblik over de vigtigste fordele:

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Størst muligt klemmested ved reduceret komponentstørrelse
THR-printklemmer i brug i et røgudsugningssystem

THR-printklemmer i brug i et røgudsugningssystem

Tilslutninger til røgudsugningssystemer

Få fordel af den bedste kvalitet i tilslutningsteknikken for sikkerhedsrelevante systemer takket være THR-printklemmerne SPT-THR 2,5. Overblik over de vigtigste fordele:

  • Tidsbesparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra én retning muliggør
    indpasning i enhedens forside.
  • Udviklet til integrering i SMT-loddeprocessen
Tilslutningsteknik i et manuelt opkaldspunkt til brandalarm

Printkortstik med skruetilslutning til brug i et manuelt opkaldspunkt til brandalarm

Tilslutninger til manuelt alarmpunkt til brandalarm

Printkortstik i serien PT 1,5/..-PVH byder på sikre løsninger inden for tilslutningsstik ved sikkerhedsrelevante systemer. Overblik over de vigtigste fordele:

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden.
  • Lav opvarming takket være høj kontaktkraft
  • Vandret og lodret tilslutningsmulighed giver optimal ledningsføring
 Printkortstik med skruetilslutning i brug i en røgalarm

Printkortstik med skruetilslutning i brug i en røgalarm

Tilslutninger til røgalarmer

Printkortstik fra serien PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP med skruetilslutning tilbyder optimale løsninger til brug i todelte elektronikhuse. Overblik over de vigtigste fordele:

  • Velegnet til todelte elektronikhuse
  • Kan monteres i komponenthus takket være CLIP-geometri
  • Størst muligt klemmested ved reduceret komponentstørrelse

Velegnet til disse sikkerhedsrelevante anvendelser Vores produktprogram giver mange typer løsninger til talrige applikationer. Det omfatter bl.a.:

HMI
Single Pair Ethernet
Controller
Meldings- og overvågningssystemer
GRATIS VAREPRØVE
Test enhedstilslutninger til bygningsautomation

Vil du gerne afprøve apparattilslutningsteknik til smarte bygninger? Vælg forskellige vareprøver, og bestil din personlige vareprøvepakke med det samme. Du får kompetent rådgivning vedr. målrettet anvendelse i din applikation. Hav venligst forståelse for, at vi kun sender disse kvalitetsvareprøver til firmakontakter.

Bestil gratis vareprøver
En automatiseret bygning set indefra

Reference


Controller til rumautomation

Elektronikhuse til bygningsautomation

Et fronttilslutningshus til smarte bygninger: Neuberger Gebäudeautomation GmbH bruger elektronikhuset ME-IO til deres rumautomationssystem Open.Room. Sammen med Phoenix Contact tilpassede Neuberger huset til de specielle funktionskrav.