Dine anvendelser – vores løsninger
LED-belysning er mere end bare lys. Det er en fast bestanddel af et funktionelt og arkitektonisk bygningsdesign. Lysstyrke, holdbarhed og intelligente kontrolfunktioner skal spille sammen i lysdesignet. Ud over den egentlige LED omfatter belysningssystemer derfor også elektronik som ballast, lysstyringer eller kommunikationsenheder. Phoenix Contact leverer den rigtige tilslutningsteknik. Kompakte og pålidelige printklemmer og -tilslutningsstik indgår diskret i designet af LED-belysningen. Elektronikhuse i robust udformning til outdoor-installationer giver pålidelig beskyttelse af elektronikken i barske omgivelser.
Hyppige anvendelser for enhedstilslutninger til belysningssystemer i bygninger
- LED-belysning inde og ude
 - Lysstyringer
 - Ballast
 
Hyppige anvendelser for enhedstilslutninger til belysningssystemer i bygninger
- LED-belysning inde og ude
 - Lysstyringer
 - Ballast
 
Dine fordele
- Mange forskellige anvendelser: Løsninger til Board-to-board-, Wire-to-board- og Wire-to-wire-anvendelser
 - Forsyningselementer og stødforbindere til 8 mm og 10 mm brede LED-strimler
 - Høj strømværdi giver mulighed for at tilslutte lange LED-strækninger uden at tilføre ekstra forsyning
 - Lang levetid takket være anerkendte kontaktgeometrier og -overflader
 
Kompakte printklemmer og -tilslutningsstik til belysningssystemer
Kompakte printklemmer og -tilslutningsstik til belysningssystemer
LED-belysning skal være kompakt og lav i højden for at undgå skygger. Printklemmer og -tilslutningsstik fra Phoenix Contact har hertil kompakte mål, høj grad af pålidelighed og brugervenlighed. Og så indgår de med deres hvide farve uden at falde i øjnene som en del af belysningen.
- Kompakte printklemmer og -tilslutningsstik til printkortet
 - Deling fra 2,5 til 5,08 mm
 - Ledertværsnit fra 1,5 til 2,5 mm²
 - Versioner med skrue- eller fjederkrafttilslutningsteknik
 
Printkortstik i serien PTF til fleksible LED-printkort
Printkortstik i serien PTF til fleksible LED-printkort
Moderne LED-belysning forener høj grad af lyskraft med kompakt design. Fleksible LED-printkort giver mulighed for særligt usædvanlige former. Tilslutningsstik fra serien PTF egner sig særligt godt til disse printkort. De hvide tilslutningsstik kan integreres diskret i anvendelsen. Takket være deres flade udformning minimerer de uønskede skygger.
- Forsyningselementer og stødforbindere til 8 mm og 10 mm brede LED-strimler
 - Integreret låsemekanisme for sikker fastgøring på printkortet uden lodning
 - Høj strømværdi giver mulighed for at tilslutte lange LED-strækninger uden at tilføre ekstra forsyning
 - Hjørneforbindere og T-stykker til fleksibelt lampedesign
 
Printkortstik i serien PTSM til skalerbare belysningssystemer
Printkortstik i serien PTSM til skalerbare belysningssystemer
Den modulære opbygning af LED-enheder er velegnet til skalerbare belysningssystemer. Alt efter anvendelse kan der således kombineres et varierende antal LED-enheder på en fleksibel måde. De kun 5 mm høje printkortstik i serien PTSM har en kompakt og fleksibel tilslutningsløsning.
- Mange forskellige anvendelser: Løsninger til Board-to-board-, Wire-to-board- og Wire-to-wire-anvendelser
 - Effektiv Push-in fjedertilslutning til strøm op til 6 A
 - Høj grad af mekanisk sikkerhed takket være stabile loddeankre i siden
 - Designet til automatiserede SMT- og THR-processer
 
Kompakte printklemmer til ballast og lysstyringer
Kompakte printklemmer til ballast og lysstyringer
Lysstyringer og ballast, de såkaldte LED-drivere, muliggør intelligente og adaptive belysningskoncepter. Jo mere pålideligt elektronikken er integreret i belysningen, desto længere levetid har det samlede system. Kompakte printklemmer fra Phoenix Contact kombinerer den velkendte pålidelighed med høj komfort i anvendelsen.
- Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
 - Designet til automatiserede SMT- og THR-processer
 - Høj grad af fleksibilitet ved valg af tilslutnings- og montageteknik
 - Lang levetid takket være anerkendte kontaktgeometrier og -overflader
 
Elektronikhuse i ECS-serien
Elektronikhuse i serien ECS til robuste outdoor-installationer
Udendørs belysninger, kamerasystemer eller antenneholdere er udsat for vekslende påvirkninger fra miljøet. De robuste outdoor-huse i serien ECS beskytter det bestykkede printkort og de andre elektroniske komponenter pålideligt mod støv, snavs og vand – også ved ekstreme betingelser. Husene i kapslingsklasser fra IP65 til IP69 egner sig også til et stort temperaturområde, fra -40 °C til +100 °C. De kan monteres på væggen eller på en mast.
- Fleksibelt husdesign til indbygning af forskellige printkorttykkelser
 - Præfabrikerede frontplader til rundstik, datastik og kvadratiske stik
 - Til kapslingsklasser op til IP69 (EN 60529)
 - Husgodkendelse iht. UL 50/50E
 - Gore®-membran til trykudligning og til forhindring af fugtansamlinger i huset
 
Elektronikhuse i serien UCS til Embedded Systems
Elektronikhuse i serien UCS til Embedded Systems
Nogle bestemte automatiseringsopgaver inden for bygningsteknik kan også udføres af Embedded Systems. Disse arbejder 24/7 og kan på talrige funktionsområder ikke undværes inden for automation i smarte bygninger. Embedded Systems tager sig ofte af overvågnings-, styrings- og reguleringsfunktioner, men bearbejder også data og signaler. Universelle elektronikhuse i serien UCS er den optimale indpakning til indendørs applikationer, som er fastgjort på væggen, eller som anvendes uafhængigt af lokalitet. De beskytter Embedded Systems og Single Board Computere som Raspberry Pi og tillader anvendelsesspecifik formgivning af den modulære elektronik i husets indre.
- Fem modulhøjder fra 87 til 237 mm i to moduldybder på 47 mm og 67 mm
 - Omfattende tilbehør som beskyttelseshjørner, stabel-, bæreskinne- og vægadaptere
 - Fast eller fleksibel printkortfastgørelse
 - Der kan udføres standardiserede brud i sidevæggene til grænseflader som RJ45, M12 eller D-SUB
 
Elektronikhuse i BC-serien
Elektronikhuse i BC-serien
Bæreskinnehuse i serien BC til bygningsautomation muliggør her en høj grad af fleksibilitet mht. tilslutningsvalg for printkortet. De alsidige huse er ideelle til apparater i installationsfordelere. Normkonforme dimensioner og forskellige bredder tillader adskillige andre anvendelser: F. eks. til smarte målere, energimålere, røg- og brandalarmer i signalbehandling eller til enkel belysningskontrol.
- Seks modulbredder fra 17,8 til 161,6 mm med en stor variation inden for over- og underdele
 - Transparente, drejelige endeplader til funktionel betegnelse eller endeplader med låseanordning
 - Valgfrie DIN-skinne busforbindere til seriel og parallel modulkommunikation, normkonforme iht. DIN 43880
 - Printkortindbygning i alle tre retninger sikrer fleksibelt design af enheder