Sikker vedligeholdelse inden for baneindustrien Sammen med RENMAKCH India Pvt. Ltd, realiserer Phoenix Contact moderne og sikre vedligeholdelses- og testinfrastrukturer til jernbaner og højhastighedstog.

Tog på donkraft

Sikkerhed og pålidelighed har særlig høj prioritet inden for baneindustrien, og det gælder også for togvedligeholdelse. Takket være vores sikre Axioline F- og Axioline Smart Element-I/O'er kan sensorer og aktuatorer i mobile, elektromekaniske donkrafte nemt og pålideligt integreres i det overordnede PROFIsafe-system. Systemet er baseret på PLCnext Technology og garanterer hurtig automatisering med funktionel sikkerhed op til SIL 3 i overensstemmelse med IEC 62061.

Skinnekøretøjer RENMAKCH India Pvt. Ltd

Kundeprofil Kernekompetencer inden for vedligeholdelse og afprøvning af skinnekøretøjer

RENMAKCH India Pvt. Ltd. blev grundlagt i 1996 og har hovedkvarter i Mumbai. Virksomheden fremstiller udstyr som bogiedrejetallerkener, batteridrevne rangervogne, multifunktionelle arbejdsstationer, løftesystemer under gulvet, bogietestmaskiner og mobile løftevogne. Disse produkter bruges i vid udstrækning i jernbanedepoter i hele Indien og er baseret på avancerede teknologier af høj kvalitet.

Kørende tog og skinner

Anvendelse Robuste løsninger til togvedligeholdelse

Mobile donkrafte til vedligeholdelse og reparation af tog indebærer forskellige risici for personale og udstyr, f.eks. mekaniske og elektriske farer. Sikre styringsrelaterede beskyttelsesforanstaltninger implementeres for at minimere disse risici. Disse foranstaltninger sikrer det nødvendige sikkerhedsniveau for tilknyttede funktioner, som f.eks. nødstop.

Sikkert Axioline-I/O-system

Løsning Sikkert og omfattende automatiseringssystem

De mobile donkrafte er udstyret med sikkerhedsrelevante sensorer som f.eks. nødstopknapper og nærhedsfølere. Ved at bruge sikkerhedsmodulerne Axioline F og Axioline Smart Elements kan både sensorer og aktuatorer integreres i PROFIsafe-systemet som en del af det samlede sikkerhedsrelaterede styringssystem.

I betragtning af den redundante, sikre dataoverførsel i PLCnext-løsningen er kravene til SIL 3 i overensstemmelse med IEC 62061 opfyldt. Ud fra et cybersikkerhedsperspektiv opnår brugen af PLCnext Control sikkerhedsniveau 2 (SL2) i overensstemmelse med IEC 62443-4-1 og 62443-4-2.

Løsningen bestående af PROFIsafe Axioline F- og Axioline Smart Element-moduler giver en række afgørende fordele, når det gælder sikker automatisering. Dette reducerer ikke kun den nødvendige mængde kabler, men sikrer også en høj grad af fleksibilitet under idriftsættelse, retrofitting og projektering. Den fleksible og kompakte PLCnext-løsning kan tilpasses ethvert behov ved hjælp af open source-software og et hvilket som helst programmeringssprog. Derudover forenkler det omfattende Axioline F-produktprogram af sikre I/O-moduler den komplekse håndtering af frekvensomformernes sikkerhedsfunktioner. Samtidig giver de meget kompakte Axioline Smart Element I/O-moduler mulighed for pladsbesparende retrofitting i styretavler.