Palleviklemaskine fra Oy M. Haloila Ab

Industrial Bluetooth til effektive emballeringsmaskiner Inden for maskinkonstruktion sørger trådløse Bluetooth-systemer for en pålidelig kommunikation

  • Modulær palleviklemaskine er den første emballeringsmaskine i verden med en roterende ringkonstruktion
  • Trådløse Bluetooth-systemer sørger for en pålidelig og slidstærk løsning til kommunikationen mellem central styring og roterende maskindele

Modulær palleviklemaskine

Firmaet Oy M. Haloila Ab er en globalt førende producent af palleviklemaskiner og del af den internationale Signode Industrial Group. Det mest kendte mærke fra det finske firma er emballeringsmaskinen med navnet Octopus.
Denne modulære palleviklemaskine er den første emballeringsmaskine i verden med en roterende ringkonstruktion til fleksibel tilpasning efter kundekrav, hvad angår produktionskapacitet, transportbeskyttelse og stabilitet.

Emballering af paller i viklemaskinen

Palleviklemaskine fra firmaet Oy M. Haloila
Transport af palle
Pallerne bliver placeret i viklemaskinen vha. transportteknologi.
Emballering af palle
En emballeringsring drejes rundt om pallen og vikler den ind i folie. Til sidst svejses folien fast, og pallen føres ud.
Styring af palleviklemaskine
Til styring af palleviklemaskinen skal der udveksles data mellem styringen i det centrale styreskab på maskinen og aktuatorerne i de roterende maskindele. Kommunikationen sker over PROFINET eller EtherNet/IP. Den hidtidige overførsel pr. slæbering støder ved Ethernet mod begrænsninger.

Den hidtidige opbygning af Octopus-maskinerne begrænsede virkelig dataoverførslen mellem aktuatorerne i styringssystemet og aktuatorerne i de bevægelige dele. Den trådløse løsning udvider mulighederne og forbedrer pålideligheden. Vi er tilfredse med både produkterne fra Phoenix Contact og deres medarbejderes engagement og evner til at servicere os.

Janne Koskela, Teknisk leder
Bluetooth-EPA-modul i en pakkemaskine

Anvendelse af Bluetooth-EPA-moduler til pålidelig og slidfri kommunikation

For at muliggøre en pålidelig, slidfri kommunikation mellem central styring og bevægelige maskindele anvendes der i stedet for en slæbering en Industrial Bluetooth-kommunikationsløsning fra Phoenix Contact. Bluetooth-EPA-modulerne er udviklet specielt til kommunikation med styringsdata. De robuste moduler har kapslingsklasse IP65 og er egnede til anvendelse i barske industrimiljøer. Idet systemet er udstyret med en speciel, integreret antenne kan det også overføre automatiseringsprotokoller som PROFINET og EtherNet/IP™ nemt og pålideligt via trådløs forbindelse.
Bluetooth er i dette tilfælde den passende trådløse teknologi, der gennem frekvenshopprocessen og WLAN Channel Blacklisting kan sikres en fejlfri paralleldrift til de bestående WLAN-netværk i 2,4 GHz-frekvensbåndet.