PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95
-
Měnič proudu
2906234
Sada sestávající z 4cestného oddělovacího zesilovače s přípojkou push-in a Rogowského cívkou délky 300 mm / průměru 95 mm pro měření proudu AC na sběrnicích a silnoproudých vedeních.
Na straně výstupu vydává oddělovací zesilovač 8 různých normovaných signálů a disponuje spínacím výstupem.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | Rogowského cívka a 4cestný oddělovací zesilovač |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení | Zesílená izolace podle IEC 61010-1 |
| Typická chyba měření | < 1 % |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Transil 33 V |
| Skoková odezva (0-99%) | 110 ms |
| Izolační pevnost | 300 V |
| Měřicí cívka | |
| Stavba vodiče signálního vedení | 2x 0,22 mm (Signál (pocínovaný)) |
| 1x 0,22 mm (Stínění (pocínované)) | |
| Izolace | dvojitá izolace |
| Izolační pevnost | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Zkušební napětí | 10,45 kV DC (60 s) |
| Třída přesnosti | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Měřicí převodník | |
| Chyba přenosu maximální | ≤ 0,5 % (konečné hodnoty) |
| Frekvenční rozsah | 16 Hz ... 1000 Hz |
| Zkušební napětí | 3 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Všeobecně | |
| Schopný kalibrace | ne |
| Typ měniče | Rogowského cívka a 4cestný oddělovací zesilovač |
| Napájení: Měřicí převodník | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Oblast napájecího jmenovitého napětí | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Příkon | ≤ 1 W (u IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, zátěž 600 Ω) |
| Frekvence | |
| Název | Měřicí cívka |
| Rozsah měření frekvence | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Signál | |
| Vstupní signál (při 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
| Tvar křivky | Sinus |
| Vstupní impedance | > 100 kΩ |
| Měnič proudu | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | DIP přepínači |
| Jmenovitá frekvence: Standardní měnič | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Primární jmenovitý proud lpn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Schopný kalibrace | ne |
| Typ měniče | Rogowského cívka a 4cestný oddělovací zesilovač |
| Spínání: Tranzistor | |
| Počet výstupů | 1 |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Spínací napětí minimální | 1 V |
| Spínací napětí maximální | 30 V DC |
| Minimální spínací proud | 100 µA |
| Maximální spínací proud | 100 mA (při 30 V) |
| Signál | |
| Název | Měřicí cívka |
| Výstupní signál (při 50 Hz) | 100 mV (bez zátěže, při 1000 A) |
| Výstupní napětí (při volnoběhu) | VOUT = M * dI/dt |
| Výstupní napětí (sinusový tvar, při volnoběhu) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; příklad: při 50 Hz; I = 1000 A)) |
| Signál | |
| Název | Měřicí převodník |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 10 V (DIP přepínačem) |
| 2 V ... 10 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 5 V (DIP přepínačem) | |
| 1 V ... 5 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 10,5 V (nastavitelný přes software) | |
| Maximální napětí výstupního signálu | 12,3 V |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA (DIP přepínačem) |
| 4 mA ... 20 mA (DIP přepínačem) | |
| 0 mA ... 10 mA (DIP přepínačem) | |
| 2 mA ... 10 mA (DIP přepínačem) | |
| 0 mA ... 21 mA (nastavitelný přes software) | |
| Maximální výstupní signál proudu | 24,6 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | ≥ 10 kΩ |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Zvlnění | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS | |
| Strana měřicího převodníku | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 12 |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 110,5 mm |
| Hloubka | 120,5 mm |
| Měřicí cívka | |
| Délka | 300 mm |
| Průměr | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Měřicí cívka v instalovaném stavu | |
| Průměr | 95 mm |
| Signální vedení | |
| Délka | 3 m |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 110,5 mm |
| Hloubka | 120,5 mm |
| Materiál pouzdra | PC |
| PBT | |
| Cívkový materiál | Elastollan |
| Okolní podmínky | |
| Krytí měřicí cívky | IP54 (nehodnoceno UL) |
| Krytí měřicího převodníku | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) (Měřicí cívka) | -30 °C ... 80 °C (Měřicí cívka) |
| Teplota prostředí (provoz) (Měřicí převodník) | -40 °C ... 70 °C (Měřicí převodník) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C (Měřicí cívka) |
| -40 °C ... 85 °C (Měřicí převodník) | |
| Výška | < 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| CMIM | |
| Certifikát | Shoda CMIM |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010 Recognized |
| Upozornění | Měřicí cívka |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Listed |
| Upozornění | Měřicí převodník |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Galvanické oddělení | Zesílená izolace podle IEC 61010-1 |
| Normy/předpisy | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2906234 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMM |
| Kód výrobku | CMMA12 |
| GTIN | 4055626048284 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 272 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 370 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 3e749214-39a9-48f5-a558-77111ddcf51d |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno