PACT RCP-4000A-1A-D95
-
Měnič proudu
2904921
Sada sestává z jednoho 1 A měřicího převodníku a jedné Rogowského cívky se signálním vedením. Délka Rogowského cívky: 300 mm, průměr: 95 mm. Délka signálního vedení: 3 m. Rogowského cívka měří AC proud sběrnic a silnoproudých vedení.
Detaily výrobku
| Produktová řada | Rogowského cívka a měřicí převodník 1 A |
| Izolační vlastnosti | |
| Izolace | dvojitá izolace |
| Kategorie přepětí | III (1 000 V, k nulovému vodiči) |
| IV (600 V, k nulovému vodiči) | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení | Zesílená izolace podle IEC 61010-1 |
| Typická chyba měření | < 1 % |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Transil 33 V |
| Teplotní koeficienty | 0,005 %/K (+10 °C ... +70 °C, obě komponenty mají stejnou teplotu prostředí) |
| 0,07 %/K (-20 °C ... +10 °C, obě komponenty mají stejnou teplotu prostředí) | |
| Měřicí cívka | |
| Stavba vodiče signálního vedení | 2x 0,22 mm (Signál (pocínovaný)) |
| 1x 0,22 mm (Stínění (pocínované)) | |
| Izolace | dvojitá izolace |
| Izolační pevnost | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Zkušební napětí | 10,45 kV DC (60 s) |
| Třída přesnosti | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Měřicí převodník | |
| Chyba linearity | < 0,5 % (konečné hodnoty) |
| Chyba přenosu maximální | ≤ 0,5 % (konečné hodnoty) |
| Frekvenční rozsah | 45 Hz ... 65 Hz |
| Max. zaznamenatelné harmonické složky | < 2 kHz |
| Příkon | < 190 mA (při 19,2 V) |
| Zkušební napětí | 1,5 kV AC (Napájení / vstup a výstup: 50 Hz, 1 min) |
| Všeobecně | |
| Schopný kalibrace | ne |
| Typ měniče | Rogowského cívka a 1A měřicí převodník |
| Napájení: Měřicí převodník | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Oblast napájecího jmenovitého napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maximální příkon | 190 mA |
| Příkon | 4 W |
| Frekvence | |
| Název | Měřicí cívka |
| Rozsah měření frekvence | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Signál | |
| Vstupní signál (při 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
| Tvar křivky | Sinus |
| Vstupní impedance | 27 kΩ (nejmenší rozsah měření) |
| Měnič proudu | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | DIP přepínači |
| Jmenovitý výkon | 1,25 VA |
| Primární jmenovitý proud lpn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Účiník | < 1 ° |
| Schopný kalibrace | ne |
| Typ měniče | Rogowského cívka a 1A měřicí převodník |
| Signál | |
| Název | Měřicí cívka |
| Výstupní signál (při 50 Hz) | 100 mV (bez zátěže, při 1000 A) |
| Výstupní napětí (při volnoběhu) | VOUT = M * dI/dt |
| Výstupní napětí (sinusový tvar, při volnoběhu) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; příklad: při 50 Hz; I = 1000 A)) |
| Signál | |
| Název | Měřicí převodník |
| Výstupní signál proud | 0 A AC ... 1 A AC |
| Jmenovitý výkon | 1,25 VA |
| Zátěž | 0 Ω ... 1,25 Ω |
| Max. vzdálenosti pro měděné vodiče při PN max | 16 m (0,75 mm² (AWG 20)) |
| 32 m (1,5 mm² (AWG 16)) | |
| 55 m (2,5 mm² (AWG 14)) | |
| Strana měřicího převodníku | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 85 mm |
| Hloubka | 70,4 mm |
| Měřicí cívka | |
| Délka | 300 mm |
| Průměr | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Měřicí cívka v instalovaném stavu | |
| Průměr | 95 mm |
| Signální vedení | |
| Délka | 3 m |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 85 mm |
| Hloubka | 70,4 mm |
| Materiál pouzdra | PC |
| PA | |
| Cívkový materiál | Elastollan |
| Okolní podmínky | |
| Krytí měřicí cívky | IP54 (nehodnoceno UL) |
| Krytí měřicího převodníku | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) (Měřicí cívka) | -30 °C ... 80 °C (Měřicí cívka) |
| Teplota prostředí (provoz) (Měřicí převodník) | -20 °C ... 70 °C (Měřicí převodník) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C (Měřicí cívka) |
| -25 °C ... 85 °C (Měřicí převodník) | |
| Výška | < 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| CMIM | |
| Certifikát | Shoda CMIM |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010 Recognized |
| Upozornění | Měřicí cívka |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Listed |
| Upozornění | Měřicí převodník |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-3 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Galvanické oddělení | Zesílená izolace podle IEC 61010-1 |
| Normy/předpisy | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2904921 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMM |
| Kód výrobku | CMMA12 |
| GTIN | 4046356900966 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 299,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 419 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1621b3ce-130d-440f-a0ed-03afa14f531a |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno