PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP
-
Vazební relé
2700582
Vazební relé pro aplikace SIL 3 High a Low Demand, připojuje digitální signály na periferii, širokopásmový vstup 24 V...230 V, 2 povolovací cesty proudu (1x až 60 V, 1x až 250 V) 1 cesta proudu zpětného hlášení, aplikace Safe-State-Off, výměnná svorka Push-in
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Produktová řada | PSRmini |
| aplikace | Bezpečné vypnutí |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Ex | |
| Ovládání | 1kanálový a 2kanálový |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | < 100 ms (při ovládání A1 při Us) |
| typická doba návratu | < 200 ms (při ovládání A1 při Us) |
| Doba regenerace | < 500 ms |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 5,7 W (při US = 42 V AC, IL² = 72 A²) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Izolační pevnost | 250 V AC |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Základní izolace 4 kV mezi všemi cestami proudu a pouzdrem |
| Bezpečné oddělení, zesílená izolace 2,5 kV mezi (93/94) a (31/32, 24V/GND) | |
| Bezpečné oddělení, zesílená izolace 6 kV: mezi (A1/A2) a (13/14) a (31/32, 24V/GND) mezi (A1/A2) a (93/94) mezi (13/14) a (93/94) |
|
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | 75 mA (24 V DC) |
| 34 mA (48 V DC) | |
| 97 mA (42 V AC) | |
| 28 mA (120 V AC) | |
| 16 mA (230 V AC) | |
| Příkon na US | 1,8 W (při DC) |
| 2,1 W (při AC) | |
| Zdánlivý výkon | typ. 4,1 VA |
| Zapínací proud | typ. 16 A (Δt < 100 µs při Us) |
| < 5 mA (u svornic 24V/GND při UD) | |
| Doba filtrování | 10 ms (24 V DC, A1 při poklesech napětí u Us ) |
| max. 1,5 ms (na A1-A2; šířka testovacího pulzu; při 24 V DC) | |
| 7,5 ms (na A1-A2; rychlost testovacího pulzu, při 24 V DC) | |
| Rychlost testovacího pulzu = 5 x šířka testovacího pulzu | |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Varistor 275 V |
| Napájení | |
| Název | 24V/GND |
| Napájení diagnostiky UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Vstupní proud u UD | < 5 mA (u svornic 24V/GND při UD) |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supressorová dioda 33 V |
| Ochrana proti přepólování | |
| Relé: Povolovací trasy (13/14, 93/94) | |
| Popis výstupu | po 2 spínacích kontaktech v sérii, nezpožděné, beznapěťové |
| Počet výstupů | 2 (s ohledem na bezpečnost) |
| Provedení kontaktů | 2 trasy uvolněného přenosu proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 |
| Spínací napětí | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (13/14) | |
| max. 60 V AC/DC (93/94) | |
| Spínací výkon | min. 60 mW |
| Zapínací proud | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| spínací schopnost (360/h spínací cykly) | 4 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (230 V (AC 15)) | |
| Mezní trvalý proud | 6 A (Respektujte snížení výkonu) |
| Kvadr. součtový proud | 72 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | max. 0,1 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (pro aplikace Low Demand) | |
| Relé: Cesta proudu zpětného hlášení (31/32) | |
| Popis výstupu | 2 NC v sérii, bez zpoždění, bez napětí země / s napětím země, v závislosti na aplikaci |
| Počet výstupů | 1 (s ohledem na bezpečnost) |
| Provedení kontaktů | 1 cesta proudu zpětného hlášení |
| Materiál kontaktu | AgCuNi, + Au |
| Spínací napětí | min. 3,3 V AC/DC |
| max. 26,4 V DC | |
| Spínací výkon | min. 3,3 mW |
| Zapínací proud | min. 1 mA |
| max. 100 mA | |
| Mezní trvalý proud | 100 mA |
| Výstupní zabezpečení | 150 mA rychlá reakce |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Ukazatel stavu | 1 x LED (zelená), 1 x LED (žlutá) |
| Ukazatel provozního napětí | 1 x LED (žlutá) |
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 117,4 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Bezpečnostně technické údaje: EN 50156-2 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Reference IEC 61508) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % celkového SIL) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % celkového SIL) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| ATEX | |
| Označení | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | UL 22 ATEX 2912X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx UL 22.0037X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | cULus |
| Certifikát | E140324 |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Certifikát | E360692 |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Environmentální simulační test | |
| Označení | G3 |
| Certifikát | ISA-S71.04 |
| CCC / China-Ex | |
| Označení | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | 2022122304115695 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 2700582 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA182 |
| GTIN | 4046356916370 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 254 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 226,5 g |
| Číslo celní sazby | 85364900 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bd9a471c-8f09-4942-9e6f-a14a5c8fb63d |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až SIL 3 podle IEC 61508
Nuceně vedené kontakty podle EN 50205
Jednoduchý zkušební test podle IEC 61508
Štíhlé provedení
Širokopásmový vstup
Protikorozní ochrana díky ochrannému nátěru desky plošných spojů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno