PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SC
-
Bezpečnostní relé
2700574
Bezpečnostní relé pro obouruční řídicí jednotky podle ISO 13851 typ IIIC, do SIL 3, kat. 4, jakostní stupeň e, sledování současnosti < 0,5 s, 2 povolovací cesty proudu, US = stejnosměrný proud 24 V , výměnná šroubová svornice
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | PSRmini |
| aplikace | Obouručné ovládání |
| typ relé | Elektromechanické relé s nuceně vedenými kontakty podle IEC/EN 61810-3 |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Doby | |
| Doba odezvy typická | < 50 ms |
| typická doba návratu | < 10 ms (při ovládání přes S12/S22) |
| < 5 ms (při přerušení přes A1; aplikační ukončení přes A1/A2 není přípustné) | |
| doba restartu | < 2 s (Doba bootování) |
| Doba regenerace | < 500 ms |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 5,09 W (při US = 30 V, IL² = 72 A²) |
| Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Zatěžovací izolační napětí | 250 V AC |
| 250 V AC | |
| Zatěžovací rázové napětí / izolace | Základní izolace 4 kV mezi všemi cestami proudu a pouzdrem |
| Bezpečné oddělení, zesílená izolace 6 kV: mezi (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S35, M1) a povolovací cestou proudu (13/14) mezi (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S35, M1) a povolovací cestou proudu (23/24) mezi povolovacími cestami proudu navzájem |
|
| Napájení | |
| Název | A1/A2 |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 40 mA |
| Příkon na US | typ. 0,96 W |
| Zapínací proud | typ. 20 A (Δt = 10 µs při Us) |
| Doba filtrování | 10 ms (Pro logiku. Na A1 při poklesech napětí u Us ) |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supresorová dioda |
| Ochrana před přepólováním pro napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu | |
| Digitální: Obvod snímačů (S12, S22) | |
| Popis vstupu | vstupy snímačů s bezpečnostní funkcí |
| Počet vstupů | 2 |
| Zapínací proud | < 10 mA (při Us/Ix na S12/S22) |
| Současnost | < 0,5 s |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Příkon | < 4,2 mA (při Us/Ix na S12/S22) |
| Digitální: Zpětný obvod (S35) | |
| Popis vstupu | bez ohledu na bezpečnost |
| Počet vstupů | 1 |
| Zapínací proud | < 5,5 mA (typ. při US) |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 150 Ω |
| Napětí na vstupním, spouštěcím a zpětném obvodu | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Příkon | < 5,1 mA (typ. při US) |
| Relé: Povolovací trasy (13/14, 23/24) | |
| Popis výstupu | bezpečnostní spínací kontakty |
| Počet výstupů | 2 (bez časové prodlevy) |
| Provedení kontaktů | 2 trasy uvolněného přenosu proudu |
| Materiál kontaktu | AgSnO2 (povolovací cesta proudu) |
| Spínací napětí | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Spínací výkon | min. 60 mW |
| Zapínací proud | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Mezní trvalý proud | 6 A |
| Kvadr. součtový proud | 72 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
| Spínací frekvence | 0,1 Hz |
| Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
| Výstupní zabezpečení | 6 A gL/gG (Spínač) |
| Hlášení: M1 | |
| Popis výstupu | PNP |
| bez ohledu na bezpečnost | |
| Počet výstupů | 1 (digitální, PNP) |
| Napětí | 22 V DC (Us - 2 V) |
| Proud | max. 100 mA |
| zapínací proud maximální | 500 mA (Δt = 1 ms při Us) |
| Ochrana při zkratu | ano |
| Technologie připojení | |
| výměnný | ano |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Ukazatel stavu | 5 x LED Bi-Colour |
| Šířka | 12,5 mm |
| Výška | 112,2 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | žlutá |
| Materiál pouzdra | PA |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Kategorie zastavení | 0 |
| Třída typu | IIIC |
| Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 spínacích cyklů za rok) |
| Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 spínacích cyklů za rok) |
| Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -35 °C ... 60 °C (Respektujte snížení výkonu) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška nasazení | ≤ 2000 m (přes NN) |
| Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
| Šok | 15g |
| Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 2700574 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNA |
| Kód výrobku | DNA181 |
| GTIN | 4046356966979 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 165,85 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 132,73 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061
Typ IIIC podle ISO 13851
Malá šířka pouzdra, jen 12,5 mm
2 povolovací cesty proudu, 1 digitální výstup hlášení
Automatická aktivace
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno