MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Štítek
0803979

Štítek, Cívka, transparentní/černá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 1, délka role: 8 m, výška textového pole: 4,2 mm, šířka textového pole: 8000 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Velmi kvalitní řešení popisků odolných vůči rozpouštědlům pro průmyslové aplikace, které byly vytvořeny v tiskárnách s termosublimačním tiskem
Materiál má certifikaci cUL.
Snadný a účinný materiálový kazetový systém: Součástí dodávky jsou přímo jak potisknutelný materiál, tak vhodná barvicí páska.
Díky nekonečnému formátu lze v závislosti na aplikaci flexibilně upravit délku štítku podle individuální potřeby
Označovací štítky a ploché označovací štítky lze dodatečně popsat označovací fólií TML
Samolepicí materiál v nekonečném formátu je vhodný zejména k označování svornic bez drážky štítku.