WLAN 1000 a 2300 Robustní rádiový modul WLAN 1000 (klient) a 2300 (přístupový bod) byl vyvinut speciálně pro požadavky průmyslu a podporuje moderní standardy Wi‑Fi 6 a Wi‑Fi 6E pro maximální výkon a budoucnost. Vybírejte mezi zařízeními s externími anténními přípojkami pro složité rádiové úlohy a variantami s integrovanými anténami pro jednoduchou a prostorově úspornou instalaci.

Moduly WLAN s Wi-Fi 6/6E
WLAN 1020 s externě namontovanými anténami

Dvě externí antény zajišťují optimální bezdrátové pokrytí sítě WLAN 1020

Kompaktní a flexibilní WLAN 1020

Vozidla, kyvadlové vozíky ve skladech a stroje by měly být malé. Proto musí být možné instalovat všechny komponenty kompaktně a flexibilně. Řada WLAN 1020 (klient WLAN a softwarový přístupový bod) byla vyvinuta právě pro tento účel. Kompaktní modul WLAN podporuje moderní standardy Wi-Fi 6/6E (v závislosti na variantě) a nabízí třípásmové funkce pro 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz. Lze ji připevnit na stěny a plech nebo jednoduše přichytit na nosnou lištu. Kovové dno zajišťuje řádné upevnění a spolehlivé odvádění tepla.
Aby bylo zajištěno dobré bezdrátové pokrytí i v obtížných prostorách, je FL WLAN 1020 vybaven dvěma anténními přípojkami. Můžete tak vždy zvolit nejvhodnější řešení antén.

Vaše výhoda: Nejlepší příjem a flexibilní montáž

Montáž WLAN 1100 pomocí jednoho otvoru

Jednoduchá montáž sítě WLAN 1120

Prostorově úsporné kompletní řešení WLAN 1120

WLAN 1120 (klient WLAN) kombinuje rádiový modul a antény v kompaktním zařízení, které se jednoduše přišroubuje na rozvaděč nebo stroj.
Rádiový modul WLAN 1120 se díky montáži do jednoho otvoru instaluje jednoduše jako anténa. Potřebujete pouze jeden 40mm otvor na stroji nebo rozvaděči. Připojení napájení a ethernetu probíhá pomocí konektorů push-in a konektorů RJ45. Modul WLAN nevyžaduje v rozvaděči žádné místo, a proto jej lze kdykoli dovybavit. Pouzdro WLAN 1120 je mimořádně robustní a odolává i většímu mechanickému zatížení a nárazům (rázová pevnost IK08).

Vaše výhoda: Rychlá a prostorově úsporná instalace

WLAN 2300

WLAN 2300 se montuje přímo do terénu

Robustní provedení WLAN 2300

Přístupový bod řady 2300 byl speciálně vyvinut pro přímou instalaci v náročných průmyslových prostředích. Robustní pouzdro, vysoká teplotní odolnost od -30 do +60 °C a stupeň krytí IP65 z něj činí ideální řešení pro použití v extrémních podmínkách. WLAN 2300 nabízí plnou funkčnost včetně OFDMA, podporuje až 200 účastníků a zajišťuje maximální výkon a stabilitu i v sítích s vysokou hustotou zařízení. Díky kompaktnímu provedení, možnosti volby interní nebo externí antény a možnosti jednoduchého připevnění zařízení na zeď nebo profil je instalace flexibilní a nekomplikovaná.

Vaše výhoda: Ideální řešení pro instalaci v terénu

Logo Wi-Fi 6

Spolehlivost s Wi-Fi 6/6E

Moduly WLAN řady 1000 a 2300 podporují nejnovější standard pro bezdrátové sítě díky technologii Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). To znamená efektivní využití frekvenčního spektra, vyšší přenosové rychlosti a stabilní výkon i v rušném prostředí. Technologie jako OFDMA, MU-MIMO a TWT zajišťují maximální účinnost. Wi-Fi 6E je obzvláště důležitá. Zařízení nové generace WLAN jsou v závislosti na typu a oprávnění dané země schopna pracovat ve třech pásmech a mohou využívat i frekvenční pásmo 6 GHz. Tím se otevírají volné kanály, snižuje se rušení a plně se využívají výhody Wi-Fi 6 v pásmu 6 GHz. To znamená, že jste ideálně vybaveni pro rostoucí požadavky moderních průmyslových aplikací.

Vaše výhoda: Výkonná, účinná a robustní bezdrátová síť LAN

Modul Wi-Fi s ochranným štítem v popředí

Obzvláště bezpečný díky bezpečnostním standardům a profilům použití

Maximální zabezpečení vaší sítě

Ochrana vaší sítě a dat před zneužitím a manipulací je pro nás nejvyšší prioritou. Moduly WLAN řady 1000 a 2300 využívají nejmodernější bezpečnostní mechanismy a splňují všechny současné normy. Díky šifrování WPA3 si užijete maximální zabezpečení sítě WLAN a spolehlivou ochranu před neoprávněným přístupem. Kromě toho je proces vývoje našich výrobků certifikován podle normy IEC 62443-4-1 a zařízení jsou kompatibilní s normou IEC 62443-4-2. Abychom vám zaručili nejvyšší úroveň bezpečnosti a shody, splňují moduly také přísné bezpečnostní požadavky RED.

Vaše výhoda: Zabezpečení proti manipulaci a zneužití

Plný příjem díky WLAN 1120

Plný příjem s WLAN 1000 a 2300

Plný příjem díky optimalizované anténové technice

Dobrý příjem signálu je pro rychlou a spolehlivou rádiovou komunikaci nezbytný. Zásadním předpokladem je použití kvalitních antén. V zařízeních WLAN 1120 a 2300 jsou instalovány dvě výkonné antény s technologií MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Ty zajišťují rychlý a stabilní rádiový příjem všude tam, kde jej potřebujete. To značně zvyšuje robustnost, rychlost a dosah rádiové komunikace.

Vaše výhoda: Vždy plný příjem

Řídicí jednotka konfiguruje WLAN 1010 pomocí příkazu CLI

WLAN 1010 lze konfigurovat prostřednictvím rozhraní REST API

Jednoduché ovládání prostřednictvím PLC – pomocí REST API

Sítě WLAN 1000 a 2300 lze snadno konfigurovat pomocí PC nebo PLC prostřednictvím rozhraní REST API nebo ovládat za běhu. Proto je možné konfigurovat rychle a snadno mnoho modulů WLAN jedním příkazem. Řídicí jednotku lze také použít k automatizaci správy sítě, např. k nastavení nového jednorázového hesla WLAN pro uživatele WLAN pro každé připojení. Tím se jednoduše vyřeší bezpečnostní riziko v důsledku společně používaného, statického hesla WLAN.

Vaše výhoda: Plná kontrola pro programování strojů

Topologie: Automatický roaming mobilních účastníků v síti WLAN

Automatický roaming mobilních účastníků v síti WLAN

Roaming – mobilita v síti

Jednou z největších předností sítě WLAN je její mobilita. Účastníci se mohou volně pohybovat po síti a automaticky se připojit k přístupovému bodu, který nabízí nejsilnější signál.
Zejména pro průmyslové aplikace je zásadní, aby roaming fungoval rychle a spolehlivě. S našimi řešeními WLAN trvá přepínání mezi rádiovými buňkami méně než 100 ms.

Vaše výhoda: Nepřetržitá komunikace a maximální výkon i v rozsáhlých sítích WLAN s mnoha pohybujícími se účastníky

Typické oblasti použití sítí WLAN 1000 a 2300

Autonomní přepravní vozidla a mobilní roboti
Komunikace s autonomními přepravními vozidly a mobilními roboty
Automatizační systémy
Integrace obtížně přístupných částí stroje do sítě prostřednictvím rádiového spojení
Bezdrátový přístup ke strojům prostřednictvím chytrých zařízení
Bezdrátový přístup ke strojům prostřednictvím chytrých zařízení
Pohybovaný strojní systém: jeřáb
Komunikace s rotujícími nebo pohybovanými strojními systémy

Přehled sítí WLAN 1000 a 2300

WLAN 1020
WLAN 1120
WLAN 2300
WLAN 1020

WLAN 1120

WLAN 2300

Vlastnosti
Způsob montáže V rozvaděči, v rozvodnách Na rozvaděči, strojích atd. Montáž na stěnu, profil atd.
Funkce Klient (omezená funkčnost přístupového bodu) Klient (omezená funkčnost přístupového bodu) Přístupový bod
Maximální počet klientů WLAN 10 (na virtuální rozhraní WLAN) 10 (na virtuální rozhraní WLAN) 100 (na virtuální rozhraní WLAN)
Standardy WLAN Wi-Fi 6, zpětně kompatibilní s Wi-Fi 4/5 Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (pouze WLAN 1122) Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (pouze WLAN 2350/2351)
Frekvenční pásmo 2,4 a 5 GHz, 6 GHz (pouze WLAN 1021/1022)¹⁾ 2,4 a 5 GHz, 6 GHz (pouze WLAN 1121/1122)¹⁾ 2,4 a 5 GHz, 6 GHz (pouze WLAN 2350/2351)¹⁾
Maximální přenosová rychlost (brutto) 2400 Mbit/s 2400 Mbit/s 2400 Mbit/s
Maximální přenosová rychlost (netto) > 600 Mbit/s > 600 Mbit/s WLAN 1120 > 600 Mbit/s
Antény dvě externí přípojky (RSMA) dvě interní antény (5 dBi) WLAN 2330/2331: dvě externí připojení | WLAN 2340/2341: interní antény | WLAN 2350/2351: interní antény
Maximální vysílací výkon < 19 dBm (anténní přípojka) < 20 dBm (vč. antén) < 20 dBm (vč. antén)
Stupeň krytí IP20 IP68 IP65
Teplota okolí, při provozu -30 °C ... +60 °C -30 °C ... +60 °C -20 °C ... +60 °C
μSD slot 1 - 1
Ethernet 1× RJ45 1× RJ45 1 x M12
Power over Ethernet (PoE) - - 1
Class 1 Div 2 WLAN 1021 WLAN 1121 WLAN 2331/2341/2351
Přejít na seznam produktů Přejít na seznam produktů Přejít na seznam produktů

¹⁾ Povolení v zemích pro pásmo 6 GHz v závislosti na předpisech v daných zemích na vyžádání