VolšoHEC RUN
23.05.2026
Štafetový půlmaraton pro dobrou věc
Pojď se hecnout a oběhni spolu se třemi přáteli rybník Olšovec!
Uděláš tím něco pro sebe a pomůžeš 4 dětem, které neměli tolik štěstí v životě jako my ostatní.
Veškeré peníze za startovné se posílají přímo na konto o.p.s. Život dětem, www.zivotdetem.cz. Tento finanční dar lze uplatnit jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně v rámci daňového přiznání či ročního zúčtovaní daně u zaměstnanců. V nadaci vám rádi ystaví Potvrzení o přijetí daru.
Délka závodu:
4 x 5,5 km nebo 2×11 km
Startovné:
1600 Kč za štafetu 4×5,5km (tedy 400 Kč za osobu) – každý ze čtyř členů běží jeden okruh
800 Kč za štafetu 2x11km (tedy 400 Kč za osobu) – každý ze dvou členů běží dva okruhy
Akci pořádáme již od roku 2018 a celkem jsme vybrali 1.940.149 kč.
Registrace budou spuštěny 1.12., více informací na www.volsohec.cz
Kontakt
Silvie Jacquesová
|
Marketingová koordinátorka
sjacquesova@phoenixcontact.cz