SEMINÁŘ - Zabezpečte své stroje proti hackerům

18.03.2026
Kybernetická bezpečnost

Průmyslová kybernetická bezpečnost v praxi - od myšlenky k realizaci.

Po semináři získáte jasný a strukturovaný přehled o standardu IEC62443. Dozvíte se také praktické rady, jak se vyhnout bezpečnostním nástrahám a postupně vyvinout víceúrovňovou obranu.

Seminář bude probíhat v anglickém jazyce.

Místo konání

Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc

Program

08:50 Občerstvení a zahájení

09:00 – 09:30 Kybernetická bezpečnost podle standardu IEC62443

  • Co je standard IEC62443 a proč je důležitý
  • Jak mění vaše systémy a fungování
  • Nejnovější informace o standardu IEC62443
  • Co jsou bezpečnostní úrovně (SL) a jak jich dosáhnout
  • Pokyny pro návrh vaší sítě

09:30 – 10:00 Zabezpečení uvnitř stroje

  • Rizika používání neřízených switchů
  • Výzvy a vylepšení v oblasti bezpečnosti ProfiNet
  • Jak vyvinout víceúrovňové zabezpečení stroje
  • ProfiNet PLC / IoT Edge zařízení certifikované dle IEC62443
  • Doporučení osvědčených postupů

10:00 – 10:15 Přestávka

10:15 – 10:30 Zabezpečení mezi stroji/sítěmi

  • Chyby firewallu, které vytvářejí slabá místa
  • Jak zabezpečit stávající stroje v brownfieldech
  • Navrhněte svou síť s ohledem na bezpečnost IoT
  • Rovnováha mezi vysokou bezpečností a snadným používáním
  • Doporučení osvědčených postupů

10:45 – 11:15 Bezpečný vzdálený přístup

  • Proč VPN není tak bezpečná, jak si myslíte
  • Pochopte rizika svého řešení vzdáleného přístupu
  • Úvahy o kybernetické bezpečnosti z hlediska standardu IEC62443
  • Dosáhněte vyšší úrovně vzdáleného přístupu

11:15 – 11:30 Přestávka

11:30 – 12:00 Živá ukázka - otázky a odpovědi

Místo: Olomouc, Česká republika
Datum: 18.03.2026
Kontakt
Silvie Jacquesová
Silvie Jacquesová | Marketingová koordinátorka