Vybavování signalizačních zařízení ochranou před bleskem s ohledem na bezpečnostní aspekty

Příklad aplikace pro bezpečný železniční provoz

Signalizační zařízení s přepěťovou ochranou

Přepěťová ochrana pro signalizační železniční zařízení

S integrací elektronických a digitálních stavědel (ESTW a DSTW) do železniční infrastruktury se v řídicí a zajišťovací technice používají stále citlivější elektronické přístroje. Na jejich ochranu před zásahem blesku a přechodným přepětím se do nich instalují svodiče přepětí. Protože je ochrana před bleskem zapojena do signálních obvodů přímo, je nezbytně nutné zohlednit bezpečnostní aspekty.

Svodiče přepětí musí zůstat bez zpětného působení, musí tedy pracovat impedančně neutrálně v paralelní cestě ke všem signálním vedením. Energii, která je k tomu nezbytná, nelze odebírat z cesty signálu. Zobrazení stavu musí fungovat nezávisle na stavu signálu. Nejsou dovoleny žádné chybové proudy, které nějakým způsobem ohrožují provoz. Montáž a demontáž svodičů přepětí nesmí vést k žádnému přerušení signálního obvodu, tzn. probíhající provoz nesmí být omezen. Pro vytvoření dokladu o bezpečnosti musí výrobce poskytnout relevantní parametry.

Společnost Phoenix Contact nabízí řešení, která těmto požadavkům odpovídají a splňují relevantní směrnici DB 819.0808 společnosti Deutsche Bahn.

Kontakt (cs)
Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana pro železniční infrastrukturu

Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana pro železniční infrastrukturu

Více informací o vhodných produktech: