Ochrana datové komunikace před neoprávněným přístupem
Příklad aplikace pro bezpečný železniční provoz
Ochrana sítí zařízení v signalizační technice před neautorizovanými přístupy
S pokračující digitalizací se i v železniční infrastruktuře konstruuje stále více komunikačních a datových sítí. Ačkoli se nacházejí mimo vitální oblast řídicí a zajišťovací techniky (LST), ale používají se pro dálkovou diagnostiku nebo monitorování energie a zařízení, je nutné chránit tyto sítě před neoprávněným přístupem. Tyto systémy jsou totiž nezbytné pro bezproblémový železniční provoz. Kromě toho je možné prostřednictvím sekundárních systémů získat přístup k vitálním systémům.
Zvyšující se decentralizace architektury zařízení navíc ztěžuje jejich spolehlivou ochranu. Datové sítě jsou velmi rozvětvené, někdy až k venkovním zařízením, a ne každou část zařízení připojenou do sítě lze na místě chránit před neoprávněným přístupem.
Bezpečnostní routery od společnosti Phoenix Contact tvoří páteř bezpečnostního zajištění vaší infrastruktury a nabízí požadovanou ochranu před neoprávněným přístupem – centrálně i decentralizovaně.
Automatizační a komunikační technika pro železniční infrastrukturu
Více informací o vhodných produktech: