Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Elektrická věž

Příběh úspěchu: Videomonitorování ve společnosti SpotterRF Ochrana elektrické sítě před útoky

Ochrana důležité infrastruktury před fyzickými útoky nabývá na významu. Kompaktní radarové systémy společnosti SpotterRF zajišťují, aby měli bezpečnostní pracovníci stoprocentní pokrytí sledované oblasti 24 hodin denně a za každého počasí.

Společnost SpotterRF se spojila s firmami IndustrialENET a Phoenix Contact, aby zvýšila spolehlivost svého nejnovějšího kompaktního radarového systému pro monitorování. Zjistěte, jak se firmy společně starají o to, aby u monitorovacích systémů chránících důležitou infrastrukturu nikdy nedošlo k výpadku napájení ani k přerušení komunikačního spojení.

Profil zákazníka SpotterRF

Pomocí svých patentovaných systémů CSR (Compact Surveillance Radar Systems) společnost SpotterRF umožňuje ochranu perimetru důležitých rozvoden, která přesahuje oplocení zařízení. CSR je malé radarové zařízení, které se dokonce vejde do ruky. Původně bylo vyvinuto pro elitní ozbrojené síly a nyní je k dispozici také bezpečnostním expertům v odvětví dodávek energie. Kompaktní radarové systémy společnosti SpotterRF zajišťují, aby měli bezpečnostní pracovníci stoprocentní pokrytí sledované oblasti 24 hodin denně a za každého počasí.

Společnost SpotterRF po celá léta úzce spolupracovala se společností IndustrialENET, jedním z jejích upřednostňovaných partnerských kanálů. IndustrialENET je rovněž systémovým integrátorem společnosti Phoenix Contact. Společnost IndustrialENET se specializuje na poskytování síťových řešení a IP kamerových monitorovacích řešení pro inteligentní dopravní systémy a důležité projekty infrastruktury. Společnost spolupracuje s prvotřídními dodavateli, jako jsou SpotterRF a Phoenix Contact, a dodávají tak kompletní řešení založená na principu Plug & Play. Během své spolupráce vyvinuly společnosti IndustrialENET a Phoenix Contact ve spolupráci se společností SpotterRF vylepšený panel rozhraní, který je vhodný pro širší teplotní rozsah, je flexibilní, malý a cenově kompatibilní s OEM. Projekt vycházel z výrobních zařízení a kompetencí společnosti Phoenix Contact a využíval výhod stanovení systémových cen a technické podpory inženýrů ze společností IndustrialENET a Phoenix Contact.

Produkty od společnosti Phoenix Contact v rozvaděči

Zvýšená spolehlivost nových panelů rozhraní poskytuje dodavatelům energií jistotu

Vysoká bezpečnost vyžaduje spolehlivost

Pro zlepšení dohledu na odlehlé lokality hledají dodavatelé energií a další odpovědné úřady nové možnosti. Kromě toho musí dodržovat nová zákonná nařízení jako NERC CIP-014-1, na základě kterých musí úřady přijmout opatření k zajištění přiměřené ochrany systémů na výrobu a přenos energie před fyzickými útoky.

Videokamery v okolí zařízení jsou důležitým krokem, ale dodavatel energie musí rovněž zajistit trvalou dostupnost systému a spolehlivý přenos potřebných dat. Společnosti SpotterRF a IndustrialENET spolupracovaly již na předchozím monitorovacím systému, chtěli však zvýšit spolehlivost systému napájení, a pomoct tak zákazníkům dodržet nařízení NERC CIP-014-1.

Tyto panely jsou umístěny v utěsněných pouzdrech po celém areálu rozvoden a v závislosti na lokalitě jsou vystaveny širokému teplotnímu rozsahu. Na mnoha místech dochází k silnému elektromagnetickému rušení, což může vést k přerušením nebo výpadkům signálu.

Společnost SpotterRF původně vyráběla panely tradičním způsobem: jednotlivé komponenty se objednávaly, panely se vyráběly vlastními silami a ve vlastním výrobním závodě se prováděly také přejímací kontroly a zkoušky zajištění kvality. Výroba panelů však nebyla specializací společnosti SpotterRF. Čas a úsilí, které bylo vynakládáno na výrobu panelů, bránily týmu soustředit se na svou klíčovou kompetenci – výrobu radarových systémů.

Panel od společnosti Phoenix Contact se pro společnost SpotterRF osvědčil jako dobré řešení. Pomohl zlepšit celkovou dostupnost kompletního systému a chránit radary společnosti SpotterRF před přepětím a přerušením napájení. Díky tomuto řešení se také výrazně snížil počet výpadků v terénu.

Patentovaný radarový systém Compact Surveillance

Pomocí patentovaných radarových systémů Compact Surveillance společnost SpotterRF v důležitých elektrických rozvodnách země zajišťuje bezpečnost perimetru přesahující oplocení zažízení.

Zakázkový panel s vysokou dostupností

„Oba modely SpotterRF C20D a C40D jsou výsledkem našeho pokračujícího úsilí o zlepšení bezpečnosti perimetru pro partnery a zákazníky,“ vysvětluje Logan Harris, generální ředitel společnosti SpotterRF. „Nový panel rozhraní vyvinutý společností IndustrialENET umožňuje zákazníkům rychle připojit radary SpotterRF a v náročných povětrnostních podmínkách je lépe chránit před přepětím v napájecích a komunikačních vedeních.“

Aby bylo možné chránit mosty, tunely a elektrické rozvodny i za nepříznivých podmínek, spojuje nový panel technologii od společnosti IndustrialENET a radary SpotterRF s robustními kamerami.

Řešení v sobě zahrnuje integraci radarové techniky SpotterRF a průmyslových kamer na systémové úrovni. Radarový systém dokáže objekty spolehlivě rozpoznat a sledovat při jakékoli viditelnosti a podmínkách prostředí a ovládat kamery tak, aby mohli obsluhující pracovníci vizuálně sledovat situaci. Díky širokému dynamickému rozsahu a technologii Starlight jsou kamery schopné zobrazovat všechny optické podrobnosti ve dne i v noci. Kromě toho kamera nabízí infračervené osvětlení, díky kterému může poskytovat jasný obraz až do vzdálenosti asi 365 m i v situacích bez okolního světla. V kombinaci s radarovou technologií SpotterRF významně snižuje instalační náklady a potřebný počet kamer.

Zařízení C40D dokáže pokrýt stejnou plochu jako 20 pevně nainstalovaných termovizních kamer. Funguje v dešti, v mlze i ve sněhu a sleduje každý pohyblivý cíl ve své přímé viditelnosti s dosahem až 600 m u pohybujících se osob a v zorném poli 90°. Zařízení C40D váží necelých 700 g, a proto je lze snadno připevnit ke stávajícím konstrukcím, jako jsou sloupy, ploty nebo stromy. Bez problémů se připojuje prostřednictvím stávajících ethernetových sítí pomocí přepínačů Power over Ethernet, a je proto vhodné pro mnoho aplikací, např. pro ropné vrty, chemická zařízení, rozvodny, energetická zařízení, vysílače pro mobilní rádiové spojení a doly. Modely C20D a C40D splňují požadavky směrnice RoHS a obstály ve zkouškách CE.

Pro další optimalizaci zařízení a instalace disponují radary SpotterRF C20D a C40D doplňkovou ochranou proti zkratu, přepětí a přepólování. Kompetence společnosti Phoenix Contact v oblasti spolehlivosti napájení zaručuje funkci systému i v extrémních podmínkách.

Robustní kamera

Robustní kamery chrání mosty, tunely a elektrické rozvodny v náročných podmínkách prostředí.

Závěr

Díky spolupráci se společnostmi Phoenix Contact a IndustrialENET se mohla společnost SpotterRF plně soustředit na kvalitu svých radarových systémů, a zároveň dodávat svým zákazníkům připravenou instalaci a správu napájení pro radary SpotterRF, kamery a další. Uživatel musí pouze namontovat rozvaděč na sloup, připojit přívody napájení a sítí a o vše ostatní se postará stíněné pouzdro.

„Tento nový panel odpovídá našemu vysokému standardu v poskytování kritických síťových systémů s vysoce dostupným videomonitorováním,“ konstatuje Jon Amack, elektroinženýr a prezident společnosti IndustrialENET. „Díky využívání prvotřídních výrobních zdrojů společnosti Phoenix Contact můžeme nabídnout nejvyšší standard ochrany produktů SpotterRF za velmi konkurenceschopné ceny.“

SpotterRF výrazně snižuje riziko opakovaných útoků, jimž bývá odvětví energetiky vystaveno. Zvýšená spolehlivost nových panelů rozhraní poskytuje provozovatelům energetických rozvodných podniků ještě větší jistotu, že jejich dohledové systémy budou funkční i při náročných podmínkách použití.