Odvětrávání v tunelu Na ventilační systémy jsou kladeny stále přísnější požadavky. S našimi energeticky účinnými a úspornými automatizačními řešeními můžete zajistit bezpečnost účastníků silničního provozu a dodržení ekologických předpisů.

Větrací zařízení v tunelu

Výzva


Tunel se stropním větráním

Kolísavá kvalita vzduchu za provozu

Dopravní podmínky v silničních tunelech bezpodmínečně vyžadují nepřetržité monitorování přívodu kyslíku, stavu viditelnosti a také koncentrace škodlivých látek v tunelu. Udržování kvality vzduchu v běžném provozu vyžaduje těsnou souhru větrání a technologie řízení provozu. Zejména v případě požáru je nutné udržet dostupnost větrání k zahájení záchranných operací.

Řešení


Zobrazení nehody s požárem v tunelu

Odvádění kouře a tepla v případě požáru

V případě požáru v tunelu musí být při provádění záchranných prací kouř a teplo odváděny od záchranářů a ostatních účastníků silničního provozu, kteří zůstali v tunelu. Pro kontrolu kouře a tepla v tunelovém tubusu se používá vhodné ovládání větrání. Podle průběhu požáru pracuje větrání v režimu odsávání, nebo tlaku. Způsob řízení ventilace v případě požáru do značné míry závisí na tom, zda lze zdroj požáru lokalizovat v tunelovém tubusu. Pro zabránění vniknutí kouře do evakuační šachty se vytváří přetlak.

Naše řešení pro vaši aplikaci

Výfukové plyny z automobilů
Stropní ventilátor v tunelu
RFC 4072R – Redundantní řídicí jednotka s optickými kabelem
Výfukové plyny z automobilů

Společnost Phoenix Contact umožní rychlé a snadné připojení vašich snímačů v silničním i železničním tunelu. Využijte výhod účinného technického řešení díky připraveným funkčním modulům v našich softwarových knihovnách.

Dílčí funkce, například k monitorování koncentrací NOx, CO nebo CO₂, můžete využít k dosažení efektivnějších projektových procesů.

Stropní ventilátor v tunelu

V tunelu pro motorová vozidla patří z hlediska spotřeby k nejnáročnějším právě větrání. Neméně důležité je energeticky efektivní uvedení do provozu a provoz pohonu ventilátorů. Díky integraci pohonů do systému řízení tunelu jsou včas rozpoznány abnormality.
Profitujte z vyšší účinnosti dosažené nepřetržitým monitorováním a údržbou podle stavu.

RFC 4072R – Redundantní řídicí jednotka s optickými kabelem

Ventilační zařízení v tunelu mají klíčový význam pro bezpečnost. Přívod čerstvého vzduchu slouží k udržování stanovené úrovně oxidu uhelnatého a spalin z naftových motorů nejen v případě požáru, ale i při intenzivnějším silničním provozu. K zabránění výpadkům ventilačního systému jsou řídicí jednotky řešeny redundantně.

Společnost Phoenix Contact nabízí vhodná řešení k zajištění dostupnosti a redundantního provedení větrání.

Dopravní kamery nad silnicí

Bezpečný dálkový přístup při provozu tunelu

Vysoce dostupná a bezpečná síťová a řídicí infrastruktura vytváří základy ke spolehlivému provozu tunelů. Podpoříme vás výkonnými produkty pro optická vlákna, měděné vodiče a bezdrátová spojení.

Naše řešení pro redundantní síťové struktury splňují všechny potřebné požadavky kladené na bezpečnost a šířku pásma k zajištění bezpečného a nepřetržitého přístup z dopravního velínu. Příslušné stupně redundance umožňují plynulý přenos dat pro všechny tunelové aplikace. I v případě částečných výpadků, např. v důsledku vadných zařízení nebo připojení, tak lze příslušné protokoly předávat v reálném čase. Naše poradenské služby jsou certifikovány podle normy IEC 62443 a používání moderních standardů šifrování zajistí bezpečnost vašich dat.

V našem dokumentu Whitepaper se dozvíte, jak lze maximalizovat zabezpečení dálkového přístupu ke svým zařízení a jak se chránit před kybernetickými útoky a škodlivými programy.

Vaše výhody

  • Rychlé a snadné připojení snímačů prostřednictvím připravených softwarových a aplikačních řešení
  • Snížení nákladů díky nízké technické náročnosti
  • Hospodárný provoz díky větrání podle potřeby
  • S redundantní síťovou a řídicí infrastrukturou je zajištěna vysoká dostupnost ventilace
  • Dálkový přístup k vašemu zařízení

Kontakt

Kontaktní osobou je Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Rádi vám poradíme s projekty v oblasti modernizace nebo rozšíření. Využijte našich dlouholetých zkušeností a široké nabídky služeb.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme vám a společně nalezneme optimální řešení.