Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Frézka – vysokorychlostní záznam

Reléový systém snižuje požadavky na prostor a náklady na propojení ve frézkách

Vysokorychlostní frézky společnosti Röders TEC GmbH se používají všude tam, kde jsou kladeny vysoké nároky na obráběcí výkon a kvalitu povrchu. K řízení frézek se používá množství vazebních relé, která se musí účinně namontovat a propojit. Reléové moduly produktové řady RIFLINE complete nejen snižují dobu instalace, ale ušetří i místo v rozvaděči.

Vysokorychlostní frézka od společnosti Röders TEC

Röders TEC GmbH – výrobce vysokorychlostních frézek

Vysokorychlostní frézky od společnosti Röders TEC GmbH, jichž je instalováno již více než 2 000 kusů ve více než 50 zemích (stav k roku 2014), se používají mj. k výrobě vysoce přesných forem pro zdravotnickou techniku a k výrobě raznic na mince.

Společnost provozuje dceřiné společnosti v Číně, ve Francii, v USA a ve Vietnamu.

Relé RIFLINE zabudovaná do rozvaděče frézky ve společnosti Röders TEC

Použití reléového systému RIFLINE ve frézkách

Společnost Röders TEC používá k řízení frézek velký počet vazebních relé, aby mohly být provedeny různé spínací úkony.
„Používáme rychlý reléový modul RIF-0, abychom propojili signály mezi řídicí jednotkou a polem. Takovým signálem může být například takzvaný signál pohody od externího systému odsávání prachu, jenž má hodnotu pouhých 24 V a několik málo mA.
Pro násobení signálů používáme reléový modul RIF-2, protože nabízí až čtyři přepínací kontakty,“ uvádí Olaf Hartmann, který zodpovídá za elektrokonstrukci strojů.
Velká řezná rychlost klade velké nároky na vřeteno, do kterého je z tohoto důvodu každé tři sekundy přiváděna směs oleje a vzduchu. Elektronické relé spíná odpovídající olejové čerpadlo, které dodává mazací směs. Relé pracuje bez opotřebení, a umožňuje tak spolehlivý provoz stroje.

Relé RIFLINE se dají jednoduše a pohodlně propojit

Olaf Hartmann, Elektrokonstrukce
Relé konstrukční řady RIFLINE se dají jednoduše a rychle propojit

Efektivní montáž a propojení s reléovým systémem RIFLINE

Ve frézkách se nachází mnoho spojovacích relé, a proto je velmi důležitá efektivní montáž a propojení modulu. „To je další důvod, proč jsme se rozhodli pro reléové moduly z produktové řady RIFLINE complete," vysvětluje Olaf Hartmann. „Relé RIFLINE se totiž dají jednoduše a pohodlně propojit. Důvodem je inovativní technologie push-in, s níž je možné bezpečně, rychle a bez nářadí spojit pevné a ohebné vodiče s koncovkou od průřezu 0,34 mm².
Relévoý systém RIFLINE complete používá zásuvné můstky, popisovací materiál a zkušební zástrčky z programu řadových svornic CLIPLINE complete. Proto se snižují náklady na plánování, nákup a skladování komponentů.

Společný program příslušenství je pro nás skutečnou výhodou, protože řadové svornice, které jsou rovněž připojeny pomocí techniky push-in, totiž používáme již dlouhou dobu.

Olaf Hartmann, Elektrokonstrukce
Kontakt (cs)
Reléový systém RIFLINE complete

Relé pro jakékoli použití ve strojírenství

Ať už potřebujete ve strojírenství oddělit, znásobit, nebo zesílit signály, zde najdete nejlepší řešení. Zavolejte nám, napište nám e-mail nebo si projděte informace na následujícím odkazu.