Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Plynulost provozu na dálnici s kamerami pro monitorování dopravy

Monitorování plynulosti provozu na švýcarské dálnici Příběh úspěchu

Sledování plynulosti dopravy slouží nejen ke zvýšené bezpečnosti v silničním provozu, ale také k zachování plynulosti provozu pomocí získávání dat. Různé typy snímačů zaznamenávají počet pohyblivých prvků za jednotku času. To umožňuje získat přehled o zvýšené intenzitě dopravy nebo kolonách na místech, kde probíhají stavební úpravy.

Dopravní kamery umožňují pracovníkům řízení dopravy zjistit příčinu dopravních nehod přímo na místě a zavést příslušná opatření. Proměnlivé dopravní značení se používá ke sdělování informací o době jízdy, nehodách, rychlostních omezeních atd. Tím se zajistí plynulejší doprava a také ochrana životního prostředí díky menšímu znečištění škodlivými plyny.

Dálnice A8 ve Švýcarsku

Dálnice A8 ve Švýcarsku

Rámcové údaje

Dálnice A8 je důležitou spojnicí mezi Bernskou vysočinou (Berner Oberland) a centrální částí Švýcarska. Představuje hlavní dopravní tepnu mezi průsmykem Brünig a širší oblastí Lucernu.

Krátký přehled důležitých údajů:

  • Kanton: Obwalden
  • Místo: dálnice A8 Alpnach, km 84 / dálniční informační tabule, displej s měnícím se textem
  • Hustota dopravního provozu: v roce 2020 průměrně 27 000 vozidel/den
  • Investor: Bundesamt für Strassen ASTRA, pobočka Zofingen
  • Provozovatel: Oblastní jednotka GE X / Zentras, Emmenbrücke
Pohled zespodu na IP kameru u dálniční informační tabule

IP kamera na dálniční informační tabuli pro monitorování plynulosti provozu

Použití v praxi

Na úseku dálnice A8 Hergiswil–Alpnach se nachází dálniční informační tabule s displejem s měnícím se textem, která slouží k řízení dopravy. Pro další zvýšení bezpečnosti na tomto frekventovaném úseku dálnice byla nutná instalace dodatečné IP kamery pro sledování plynulosti provozu.

Pro zajištění spolehlivé konektivity pomocí IP komunikační sítě německého úřadu Bundesamt für Strassen (ASTRA) byly určeny následující požadavky:

  • Redundantní připojení s IP síti BSA GE
  • Stupeň ochrany minimálně IP65 pro použití na dálniční informační tabuli
  • Rozšířený teplotní rozsah -40 °C do +70 °C
  • Kontrolovaný odvod tepla do okolního prostředí
  • Integrovaná a sledovatelná přepěťová ochrana pomocí protokolu SNMP nebo syslog
  • Detekce pokusů o krádež a poškození na základě alarmových hlášení prostřednictvím protokolu SNMP nebo syslog
Smart Ethernet Box na dálniční informační tabuli s pohledem na dálnici

Smart Ethernet Box nainstalovaný na švýcarské dálnici

Řešení

Poradenská a projektovací společnost R. Brüniger AG doporučila použít modul Smart Ethernet Box. Jedná se o venkovní přepínač Power over Ethernet (PoE) (standard PoE IEEE 802.3 bt) s integrovaným širokorozsahovým síťovým zdrojem 100 až 240 V AC, přepěťovou ochranou, stykovou kazetou pro optická vlákna a spínacím výstupem 24 V DC pro napájení doplňkového vybavení. Smart Ethernet Box je vybaven až 4 gigabitovými porty PoE a 2 porty uplinku.

Na dálniční informační tabuli byla nainstalována dodatečná IP kamera a připojena k modulu Smart Ethernet Box typu SCX 4POE 2LX. Smart Ethernet Box je optickým kabelem singlemode připojen do přístupového kruhu IP sítě BSA GE. Pro zaručení bezpečnosti dat se deaktivují nepotřebné porty. Pro případ, že aktivní port rozpozná cizí adresu MAC, je bezpečnostní status portu zaručen tím, že se zablokují datové pakety a trap se odešle na předem definovaný trap server.

Rozhodli jsme se pro testovací instalaci, protože:

• Smart Ethernet Box je malý, kompaktní a je rozdělený podle typu.
• přístroj má dobrý stupeň ochrany IP.
• má integrovanou ochranu před bleskem.
• s Power over Ethernet může pokrýt potřeby až 4 kamer.
• lze jednoduše vytvořit optickou instalaci.

Alexander Ackeret, člen vedení společnost

Shrnutí

Instalace modulu Smart Ethernet Box pro sledování dopravního provozu významně přispěla ke zvýšení bezpečnosti v této části dálnice. Přístroj „vše v jednom“ doplněný robustním pouzdrem vykazuje vysokou výkonnost i za náročných okolních podmínek.

Více informací k tématu
Videomonitorování pro průmysl a malovýrobu

Zde se dozvíte více o správné infrastruktuře pro videomonitorování vhodné pro každou aplikaci.

Stáhnout brožuru
Roboti s kamerovou hlavou