Bezpečná údržba v železničním průmyslu Společně s firmou RENMAKCH India Pvt. Ltd. realizuje společnost Phoenix Contact moderní a bezpečné infrastruktury pro údržbu a testování železnic a vysokorychlostních vlaků.

Vlak na zvedáku

Bezpečnost a spolehlivost jsou v železničním průmyslu obzvlášť důležité, což platí i pro údržbu vlaků. Díky našim bezpečným vstupům/výstupům Axioline F a Axioline Smart Element lze snímače a akční členy mobilních elektromechanických vozových zvedáků snadno a spolehlivě integrovat do nadřazeného systému PROFIsafe. Systém založený na technologii PLCnext Technology zaručuje rychlou a funkčně bezpečnou automatizaci až do úrovně SIL 3 podle normy IEC 62061.

Kolejová vozidla RENMAKCH India Pvt. Ltd

Profil zákazníka Klíčové kompetence v oblasti údržby a testování kolejových vozidel

RENMAKCH India Pvt. Ltd. byla založena v roce 1996 a sídlí v Bombaji. Společnost vyrábí zařízení, jako jsou točny pro otočné podvozky, akumulátorové posunovací vozíky, víceúčelová pracoviště, podlahové zvedací systémy, stroje na testování podvozků a mobilní zvedáky. Tyto výrobky jsou velmi rozšířené v železničních depech po celé Indii a jsou založeny na vysoce kvalitních a nejmodernějších technologiích.

Jedoucí vlak a koleje

Použití Robustní řešení pro údržbu vlaků

Mobilní zvedáky pro údržbu a opravy vlaků skrývají různá rizika pro personál a zařízení, například mechanická a elektrická nebezpečí. Pro minimalizaci těchto rizik se zavádějí bezpečná ochranná opatření na úrovni řízení. Tato opatření zajišťují nezbytnou úroveň bezpečnosti příslušných funkcí, jako je například nouzové zastavení.

Bezpečný systém Axioline I/O

Řešení Bezpečný a komplexní automatizační systém

Mobilní zvedáky jsou vybaveny snímači důležitými pro bezpečnost, jako jsou tlačítka nouzového zastavení a bezdotykové spínače přiblížení. Díky použití bezpečnostních modulů Axioline F a Axioline Smart Elements lze snímače i ovládací prvky integrovat do systému PROFIsafe jako součást celkového bezpečnostního řídicího systému.

S ohledem na redundantní a bezpečný přenos dat v rámci řešení PLCnext jsou splněny požadavky SIL 3 podle normy IEC 62061. Z hlediska kybernetické bezpečnosti je díky použití PLCnext Control dosaženo úrovně zabezpečení 2 (SL2) podle norem IEC 62443-4-1 a 62443-4-2 .

Pokud jde o bezpečnou automatizaci, nabízí řešení složené z modulů PROFIsafe Axioline F a Axioline Smart Element řadu významných výhod. Snižuje to nejen množství potřebné kabeláže, ale je tak také zajištěna vysoká míra flexibility při uvádění do provozu, dodatečné montáži a projektování. Flexibilní a kompaktní řešení PLCnext lze pomocí softwaru Open Source a libovolných programovacích jazyků detailně přizpůsobit jakýmkoli požadavkům. Rozsáhlé portfolio bezpečných I/O modulů Axioline F navíc usnadňuje celkovou manipulaci s bezpečnostními funkcemi pohonů. Vysoce kompaktní I/O moduly Axioline Smart Element zároveň umožňují prostorově úspornou dodatečnou montáž do rozvaděčů.

Kontakt