EML-RM (...X...)R - Etiketa, odlepitelná
0803093

Etiketa, odlepitelná, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 350 mm, šířka textového pole: 100 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Etiketa EML-RM je obzvláště vhodná pro dočasné označení
Etiketa dobře a spolehlivě drží, ale lze ji snadno a beze zbytků odstranit. Po odstranění ji nelze opakovaně použít
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Materiály EML-RM ... jsou zařazené v UL