6,2 mm štíhlý konfigurovatelný čtyřcestný zdvojovač signálu MINI MCR-SL-UI-2I... se používá ke galvanickému oddělení, převodu, zesílení a filtrování standardních normovaných signálů.
Na straně vstupů lze zvolit analogové normované signály 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V nebo 1...5 V, na straně výstupů jsou k dispozici dva nezávisle nastavitelné proudové výstupy se signálem 0...20-mA, příp. 4...20-mA galvanicky oddělené.
Přepínače DIP, které jsou přístupné na straně pouzdra, umožňují konfiguraci rozsahu vstupního a výstupního signálu.
Napájení (19,2 V DC až 30 V DC) může volitelně následovat prostřednictvím připojovacích svorek modulů nebo ve spojení s konektorem na nosnou lištu.
MINI MCR-SL-UI-2I-SP-NC
-
Vstupní oddělovací zesilovač
2864189
Čtyřcestný zdvojovač signálu MCR ke galvanickému oddělení a zdvojení analogových signálů s pružinovými svorkami, standardní konfigurace. Náhradní výrobek: 2905028 MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT.
.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Zdvojení analogového normovaného signálu na dva proudové výstupy
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení, filtrování a zdvojování analogových normovaných signálů
4cestné oddělení
Prostřednictvím přepínače DIP konfigurovatelných až 8 kombinací signálu