6,2 mm štíhlý konfigurovatelný čtyřcestný zdvojovač signálu MINI MCR-SL-UI-2I... se používá ke galvanickému oddělení, převodu, zesílení a filtrování standardních normovaných signálů.
Na straně vstupů lze zvolit analogové normované signály 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V nebo 1...5 V, na straně výstupů jsou k dispozici dva nezávisle nastavitelné proudové výstupy se signálem 0...20-mA, příp. 4...20-mA galvanicky oddělené.
Přepínače DIP, které jsou přístupné na straně pouzdra, umožňují konfiguraci rozsahu vstupního a výstupního signálu.
Napájení (19,2 V DC až 30 V DC) může volitelně následovat prostřednictvím připojovacích svorek modulů nebo ve spojení s konektorem na nosnou lištu.
MINI MCR-SL-UI-2I-SP
-
Vstupní oddělovací zesilovač
2864804
Čtyřcestný zdvojovač signálu MCR ke galvanickému oddělení a zdvojení analogových signálů, s připojením pomocí tažné pružiny, zakázková konfigurace. Náhradní sortimentní položka: 2905027 MINI MCR-2-UI-2UI-PT-C.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
4cestné oddělení
Prostřednictvím přepínače DIP konfigurovatelných až 8 kombinací signálu
Zdvojení analogového normovaného signálu na dva proudové výstupy
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení, filtrování a zdvojování analogových normovaných signálů