Inteligentní nepřerušené zdroje QUINT pro integraci do etablovaných průmyslových sítí: Vaše zařízení jsou bez přerušení napájena elektrickým proudem i při výpadku sítě. Battery Management System s IQ Technology a výkonnou nabíječkou baterií zajišťuje nejvyšší dostupnost systému.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EIP
-
Zdroj nepřerušeného napájení
2907069
QUINT UPS, IQ Technology, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Montáž na nosnou lištu, Šroubové připojení, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 10 A, nabíjecí proud: 3 A
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Seznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
ID schválení: TAA00002K4KC
ID schválení: R-R-PCK-2907069LR
ID schválení: LR21417906TANK
ID schválení: TA22372MBV
ID schválení: 69394/A0 BVRINA
ID schválení: ELE382621XGABS
ID schválení: 23-2416092-PDASchéma IECEE CB
ID schválení: DK-68191-M1-ULSchéma IECEE CB
ID schválení: DK-68191-M1-ULcUL Listed
ID schválení: E123528Seznam UL
ID schválení: E123528ABS
ID schválení: 23-2416092-PDABV
ID schválení: 69394/A0 BVNK
ID schválení: TA22372MRINA
ID schválení: ELE382621XGLR
ID schválení: LR21417906TAEAC
ID schválení: RU-DE.B.00184/20EAC
ID schválení: RU-DE.B.00184/20KC
ID schválení: R-R-PCK-2907069DNV
ID schválení: TAA00002K4cUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827cUL Listed
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Snadná integrace do sítí pomocí rozhraní PROFINET, EtherNet / IP, EtherCAT® a USB
Vyhodnocení State of Health (SOH) a State of Charge (SOC) pomocí inteligentního Battery Management System (BMS)
Automatické rozpoznání kapacity baterie a technologií (VRLA-WTR, LI-ION)
Monitoring výstupního proudu a napětí a také manuální připojení a odpojení zařízení
SFB Technology aktivuje standardní jističe LS selektivně. Paralelně připojené spotřebiče budou pracovat dál