Modul zdroje nepřerušeného napájení pro 120 V AC / 230 V AC dodává čistě sinusovou křivku na výstupu. Pro výkon 400 W / 500 VA je zapotřebí pouze akumulátor energie, napájecí zdroj je již integrován.
QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA
-
Zdroj nepřerušeného napájení
2320270
Zdroj nepřerušeného napájení s IQ-Technology 1AC/1AC/500 VA. Pro aplikace 120 V AC/230 V AC. Podá kdykoliv informaci o stavu nabití, zbývající době chodu a životnosti nabíjecího bateriového modulu a zvyšuje tak dostupnost systému.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| AC provoz | |
| Vstupní napětí | 240 V AC |
| 100 V AC | |
| 120 V AC -20 % / +15 % | |
| 230 V AC -20 % / +15 % | |
| vstupní rozsah jmenovitého napětí | 100 V AC ... 240 V AC |
| Rozsah vstupního napětí | 184 V AC ... 264 V AC |
| 96 V AC ... 138 V AC | |
| 96 V AC ... 264 V AC | |
| Rozsah vstupního napětí AC | 196 V AC ... 264 V AC |
| 102 V AC ... 138 V AC | |
| 96 V AC ... 264 V AC | |
| Druh napájecího napětí | AC |
| Jmenovitá frekvence | 50 Hz ... 60 Hz |
| 50 Hz ... 60 Hz | |
| Frekvenční rozsah AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Vyrovnávací čas | 1 h (38 AH) |
| Příkon | 2,2 A (230 V AC) |
| 0,18 A (230 V AC) | |
| 0,8 A (230 V AC) | |
| 3,7 A (230 V AC) | |
| 4,3 A (120 V AC) | |
| 0,35 A (120 V AC) | |
| 1,3 A (120 V AC) | |
| 6,8 A (120 V AC) | |
| Pevný práh zapnutí | Konfigurovatelný, z výroby 10 % odchylka od jmenovitého vstupního napětí |
| Práh zapnutí proměnný | Konfigurovatelné pomocí software UPS-CONF |
| Faktor výkonu (cos phi) | 0,8 |
| Vstupní pojistka přístrojů | 10 A |
| Přípustné předjištění | B16 230 V AC |
| 20 A 120 V AC, Listed breaker | |
| Digitální Řízení Low-Active (konfigurovatelné) | |
| Spuštění v režimu na baterii 120 V AC Default | Zástrčný můstek (výstup +24 V DC, 30 mA na vstup A1) |
| Spuštění v režimu na baterii 230 V AC Default | Zástrčný můstek (výstup +24 V DC, 30 mA na vstup A2) |
| Klasifikace podle IEC 62040-3 | VFD-SS-311 |
| účinnost | > 98 % (Síťový provoz) |
| > 98 % (120 V AC) | |
| > 86 % (Bateriový provoz) | |
| Jmenovité výstupní napětí | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| rozsah výstupního napětí | 96 V AC ... 144 V AC |
| 184 V AC ... 264 V AC | |
| Forma výstupního napětí | čistý sinus |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 4,3 A (120 V AC, -25 °C ... 50 °C) |
| 2,2 A (230 V AC, -25 °C ... 40 °C) | |
| Omezení výstupního proudu | 5,2 A (120 V AC) |
| 2,7 A (230 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5,2 A (120 V AC, -25 °C ... 40 °C) |
| 2,7 A (230 V AC, -25 °C ... 40 °C) | |
| Doba přemostění | 3600 s |
| Snížení výkonu | > 50 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Paralelní zapojitelnost UPS | ne |
| Sériová schopnost přepínání UPS | ne |
| Výstupní výkon | 516 W |
| Zdánlivý výkon | 500 VA |
| Jmenovitý výkon | 400 W |
| Crest faktor | 2,8 |
| Přepínací doba | < 10 ms |
| Paralelní zapojitelnost | ne |
| Sériová schopnost přepínání | ne |
| Síťový provoz | |
| Jmenovité výstupní napětí | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| rozsah výstupního napětí | 102 V AC ... 138 V AC |
| 196 V AC ... 264 V AC | |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 4,3 A (120 V AC) |
| 2,2 A (230 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5,2 A |
| 2,7 A | |
| Přípustné předjištění | AC: 1 x přepínač LS - doporučené předjištění |
| Bateriový provoz | |
| Jmenovité výstupní napětí | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 2,2 A (230 V AC) |
| 4,3 A (120 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 2,7 A (230 V AC) |
| 5,2 A (120 V AC) | |
| Přípustné předjištění | 25 A v paralelním provozu 3,4 AH a 60 WH |
| 50 A v paralelním provozu 7,2 AH, 12 AH a 38 AH | |
| Vyrovnávací čas | 10 min (400 W / 7,2 Ah) |
| Signál: Alarm | |
| Spínací napětí maximální | ≤ 30 V DC |
| Výstupní napětí | 24 V (SELV) |
| Trvalý zátěžový proud | ≤ 30 mA |
| Signál: Battery Mode | |
| Spínací napětí maximální | ≤ 30 V DC |
| Výstupní napětí | 24 V (SELV) |
| Trvalý zátěžový proud | ≤ 30 mA |
| Signál: POWER BOOST | |
| Spínací napětí maximální | ≤ 30 V DC |
| Výstupní napětí | 24 V (SELV) |
| Trvalý zátěžový proud | ≤ 30 mA |
| Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Koncové nabíjecí napětí | 25 V DC ... 30 V DC (kompenzované teplotně) |
| Nabíjecí proud | 2 A |
| Rozsah jmenovité kapacity | 3,4 Ah ... 114 Ah (3x 38 Ah) |
| Prezenční zkouška baterie / časový interval | 1 min |
| Prezenční zkouška baterie (cyklická) | 60 s |
| Paralelní zapojitelnost Akumulátor energie | ano, 3 (dbejte na ochranu vedení) |
| Sériová schopnost přepínání Akumulátor energie | ne |
| Technologie IQ | ano |
| Kompenzace teploty | 42 mV/K (přednastaveno) |
| Kompenzace teploty (přednastaveno) | -42 mV/K |
| Přípustné předjištění | 50 A |
| Správa sítě | Ano |
| Vstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 6 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 4 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 18 |
| Průřez vodiče AWG max. | 10 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M4 |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |
| Výstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 6 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 4 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 18 |
| Průřez vodiče AWG max. | 10 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M4 |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |
| Signál | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 10 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M4 |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |
| Rozhraní | IFS (Interface System rozhraní) |
| MINI-USB typ B |
| Signalizační režimy | LED |
| Aktivní spínací výstupy | |
| Rozhraní/software | |
| Signální výstup: Ukazatel stavu 120 V AC | |
| Označení signalizace | Provozní režim AC |
| Ukazatel stavu | LED |
| Poznámka k ukazateli stavu | staticky |
| Signální výstup: Ukazatel stavu 230 V AC | |
| Označení signalizace | Provozní režim AC |
| Ukazatel stavu | LED |
| Barva | zelená |
| Poznámka k ukazateli stavu | staticky |
| Signální výstup: tranzistorový výstup, aktivní | |
| Označení signalizace | Alarm |
| Ukazatel stavu | LED |
| Barva | červená |
| Poznámka k ukazateli stavu | staticky |
| Signální výstup: tranzistorový výstup, aktivní | |
| Označení signalizace | Battery Mode |
| Ukazatel stavu | LED |
| Barva | žlutá |
| Poznámka k ukazateli stavu | staticky |
| Signální výstup: tranzistorový výstup, aktivní | |
| Označení signalizace | POWER BOOST |
| Ukazatel stavu | LED |
| Barva | žlutá |
| Poznámka k ukazateli stavu | staticky |
| Signální výstup | |
| Označení signalizace | Battery Charge |
| Ukazatel stavu | Sloupcový graf |
| Barva | červená/zelená |
| Izolační napětí vstup, výstup/pouzdro | 1,5 kV AC |
| 2,1 kV DC |
| Produktová řada | QUINT AC UPS |
| Technologie IQ | ano |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 240513 h (40 °C) |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | I |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Čas | 184982 h |
| Šířka | 125 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 125 mm |
| Montážní rozměr | |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 5 mm / 5 mm |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | připojitelný: PN ≥50 %, horizontálně 5 mm, vedle aktivních konstrukčních dílů 15 mm, vertikálně 50 mm připojitelný: PN <50 %, horizontálně 0 mm, vertikálně nahoře 40 mm, vertikálně dole 20 mm |
| Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Materiál pouzdra | Ocelový plech pozinkovaný |
| Provedení pouzdra | Hliník (AlMg3) |
| Provedení krytu | Pozinkovaný ocelový plech, bez chromu (VI) |
| Provedení bočních dílů | hliník |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 50 °C snížení výkonu: 2,5 %/K) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Okolní teplota (startup type tested) | -40 °C |
| Třída klimatu | 3K3 (dle EN 60721) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (25 °C, bez orosení) |
| Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provozní) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (podle IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min. | |
| Aplikace pro železnici | EN 50121-4 |
| Normy | |
| Norma – systémy nepřerušeného elektrického napájení | EN 62040-1 |
| Systémy nepřerušitelného elektrického napájení | |
| Označení normy | Systémy nepřerušitelného elektrického napájení |
| Normy/předpisy | EN 62040-1 |
| UL | |
| Označení | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
| Rušivé vyzařování | Emise podle EN 62040-2 |
| Odolnost proti rušení | Odolnost proti rušení podle EN 62040-2 |
| Rušivé vyzařování vedené sítí | |
| Normy/předpisy | EN 62040-02 (třída C1) |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| Vzdušné výboje | 15 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| Poznámka | kritérium A |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m |
| Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 3 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m |
| Frekvenční rozsah | 2 GHz ... 3 GHz |
| Síla testovacího pole | 3 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
| Výstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
| Signál | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
| Poznámka | kritérium A |
| Přepětí (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Přepětí (surge) | |
| Vstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
| 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
| Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
| 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
| Poznámka | kritérium A |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Vstup/výstup/signál | asymetricky |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Rušivé vyzařování | |
| Napětí rádiového rušení | EN 62040-2 (třída C1) |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Objednací číslo | 2320270 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMU |
| Kód výrobku | CMUQ15 |
| GTIN | 4046356560078 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2 510 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 2 244 g |
| Číslo celní sazby | 85371091 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 71,277 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Bateriový modul 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Bateriový modul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Bateriový modul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Bateriový modul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Bateriový modul 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Bateriový modul 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Bateriový modul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Bateriový modul 2320429
-
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - Akumulátor energie 2320380
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB kabel 2986135
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Datový kabel 2320487
-
IFS-RS232-DATACABLE - Datový kabel 2320490
-
IFS-USB-DATACABLE - Datový kabel 2320500
-
UWA 130 - Montážní adaptér 2901664
-
UWA 182/52 - Montážní adaptér 2938235
-
FUSE 10A/400V GRL - Jištění 2908358
-
IFS-CONFSTICK - Paměťový modul 2986122
-
IFS-CONFSTICK-L - Paměťový modul 2901103
Vaše výhody
Optimální využití doby zálohování a preventivní kontrola akumulátoru energie
Lze použít po celém světě
Maximální efektivita
Rozsáhlá signalizace a parametrizace
Zjednodušené uvedení do provozu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno