produktová řada COMBICON Connectors L
průřez 4 mm2
způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
způsob balení Pás se šířkou 56 mm
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 4 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 800 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet řad: 1, počet pólů: 3, řada výrobků: PC 4/..-GU-THR, rozteč: 6,35 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Střídavé zapojení M, délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 4, Orientace tvaru konektoru: otočeno, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: Pás se šířkou 56 mm