MSTBV 2,5/ 3-GF-5,08 EX GY - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1847326

produktová řada COMBICON Connectors M
průřez 2,5 mm2
způsob montáže Vlnové pájení
způsob balení zabaleno v krabici

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: šedá, jmenovitý proud: 12 A, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: MSTBV 2,5/..-GF-EX, rozteč: 5,08 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,9 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5 EX, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Splňuje zvýšené požadavky na bezpečnost druhu ochrany před výbuchem „Ex eb“ dle IEC 60079-7 pro oblasti ohrožené výbuchem
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Uzavřená kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru