MC 1,5/20-G-3,81 P20 THR - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1829124

produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 1,5 mm2
způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
způsob balení zabaleno v krabici

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 20, počet řad: 1, počet pólů: 20, počet přípojek: 20, řada výrobků: MC 1,5/..-G-THR, rozteč: 3,81 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení