produktová řada COMBICON Connectors XL
průřez 16 mm2
způsob montáže Vlnové pájení
způsob balení zabaleno v krabici
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 16 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Ag, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 8, počet řad: 1, počet pólů: 8, počet přípojek: 8, řada výrobků: IPC 16/..-GU, rozteč: 10,16 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 3, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 16, Orientace tvaru konektoru: otočeno, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Směr zasunutí paralelní s deskou plošných spojů, zástrčka otočená k ose zasunutí o 180°