produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 1,5 mm2
způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
způsob balení zabaleno v krabici
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: IMC 1,5/..-G-RN-THR, rozteč: 3,5 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, systém zásuvných hlavic: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Pojistná západka, způsob balení: zabaleno v krabici