FRONT-FMC 1,5/D32-FF-6,35-R
-
Konektor desky plošných spojů
1714765
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: světle šedá, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 64, počet řad: 2, počet pólů: 32, počet přípojek: 64, řada výrobků: FRONT-FMC 1,5/..-FF, rozteč: 6,35 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, pin-layout: Lineární pinning, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: IEC 60603 Connectors - Type D, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu