DMC 1,5/ 5-G2F-3,5-LR P20THR - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1668686

produktová řada COMBICON Connectors S
průřez 1,5 mm2
způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
způsob balení zabaleno v krabici

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet řad: 2, počet pólů: 5, řada výrobků: DMC 1,5/..-G2F-LR-THR, rozteč: 3,5 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON DFMC 1,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Zajištění Lock and Release, způsob upevnění: Závitová příruba Lock & Release, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Automatické nasazení a intuituvní uvolnění díky barevně odlišeným ovládacím pákám Lock and Release
Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem