produktová řada COMBICON Connectors XS
průřez 0,34 mm2
způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
Piktogram
způsob balení Pás se šířkou 24 mm
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,34 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 5 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Trn, počet pólů: 4, řada výrobků: DMC 0,5/..-G1SHL-THR, rozteč: 2,54 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, délka pinu [P]: 2 mm, systém zásuvných hlavic: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Elektrické vlastnosti: stíněno, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: stíněné připojení, způsob upevnění: Lock & Shield, způsob balení: Pás se šířkou 24 mm, Vhodné pro CAT 5