CCVA 2,5/19-G-5,08 P26THR - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1827948

produktová řada COMBICON Connectors M
průřez 2,5 mm2
způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
způsob balení zabaleno v krabici

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 19, počet řad: 1, počet pólů: 19, počet přípojek: 19, řada výrobků: CCVA 2,5/..-G, rozteč: 5,08 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Uzavřená kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru