CCVA 2,5/12-G-5,08 RNP26THR - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1956182

produktová řada COMBICON Connectors M
průřez 2,5 mm2
způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
způsob balení zabaleno v krabici

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 12, počet řad: 1, počet pólů: 12, počet přípojek: 12, řada výrobků: CCVA 2,5/..-G-RN, rozteč: 5,08 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Pojistná západka, způsob balení: zabaleno v krabici, Položka s uzavírací přírubou; informace pro uživatele a doporučené designové varianty technologie „Through Hole Reflow“ najdete v části „Ke stažení“.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Uzavřená kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru
Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením