produktová řada COMBICON Connectors M
průřez 2,5 mm2
způsob montáže Pájení THR / vlnové pájení
způsob balení zabaleno v krabici
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 15, počet řad: 1, počet pólů: 15, počet přípojek: 15, řada výrobků: CCV 2,5/..-GF-LR, rozteč: 5,08 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Zajištění Lock and Release, způsob upevnění: Závitová příruba Lock & Release, způsob balení: zabaleno v krabici