DFK-MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 BK - Zásuvka konektorové průchodky
1785184

produktová řada COMBICON Connectors M
průřez 2,5 mm2
způsob balení zabaleno v krabici

Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů: 5, počet přípojek: 5, řada výrobků: DFK-MSTB 2,5/..-GF, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Připojení pájením/plochým zásuvným konektorem, montáž: Přímá montáž, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 9,3 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Kabelová přípojka na vnitřní straně přístroje umožňuje flexibilní polohování stěnové průchodky
Volný výběr – pevný pájený spoj nebo normované připojení fastonem
Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu