EO-N/PT/LED/DUO - Dvojitá zásuvka
0804150

Dvojitá zásuvka, se světelnou indikací, Druh konektoru typ N, typ připojení: Pružinové připojení push in, barva: šedá, jmenovité napětí: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), jmenovitý proud: 10 A, Montáž na nosnou lištu a přímá montáž, mezinárodní poznávací značka: Brazílie

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty